Meny Sök

Gängade pluggar med o-ring

I lager

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1125, SR5760

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek SW Färg L Gängstandard Typ Köp
2,1705 kr - 2,3527 kr 1127 I lager
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1,0852 kr - 1,1798 kr 15080 I lager
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
3,0984 kr - 3,2972 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1,3951 kr - 1,4846 kr 12144 I lager
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
3,9666 kr - 5,9027 kr 2704 I lager
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1,5829 kr - 1,5829 kr 59340 I lager
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
15.0 mm
Gul
13.5 mm
10,0153 kr - 10,0153 kr 46006 I lager
68.0 mm
2 in - 11 BSP
36.0 mm
Gul
15.0 mm
9,6307 kr - 9,6307 kr 5850 I lager
62.0 mm
1 3/4 in - 11 BSP
36.0 mm
Gul
15.0 mm
4,3345 kr - 4,3345 kr 62866 I lager
40.0 mm
1 in - 11 BSP
24.0 mm
Gul
15.0 mm
0,708 kr - 1,0533 kr 16606 I lager
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Gul
10.0 mm
UNF
1,1036 kr - 1,1996 kr 12403 I lager
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
2,6344 kr - 2,8167 kr 1194 I lager
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
2,293 kr - 2,293 kr 1343 I lager
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
1,2542 kr - 1,864 kr 5242 I lager
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
3,3289 kr - 4,9411 kr 3062 I lager
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1,5972 kr - 1,5972 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
1,2592 kr - 1,2592 kr 7976 I lager
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
2,6628 kr - 2,6628 kr 26235 I lager
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Gul
13.5 mm
4,4233 kr - 4,4233 kr 11500 I lager
33.0 mm
M27 x 2;0
19.0 mm
Gul
15.0 mm
Metrisk
1,6086 kr - 3,3781 kr 13050 I lager
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Röd
8.7 mm
UNF
  • av 4
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Gul

10285848

Prisintervall
2,3527 kr - 2,1705 kr

Lagernivåer
1127 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Gul

10286975

Prisintervall
1,1798 kr - 1,0852 kr

Lagernivåer
15080 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 20 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Gul

10285855

Prisintervall
3,2972 kr - 3,0984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/16 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Gul

10285824

Prisintervall
1,4846 kr - 1,3951 kr

Lagernivåer
12144 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 18 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Gul

10287033

Prisintervall
5,9027 kr - 3,9666 kr

Lagernivåer
2704 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8 in - 12 UNF
BSP;GAS N/A Gul HDPE

10285862

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
59340 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 14 BSP
Gängad plugg BSP;GAS 2 in - 11 BSP 68.0 mm HDPE Gul

10287118

Prisintervall
10,0153 kr - 10,0153 kr

Lagernivåer
46006 I lager
Egenskaper
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    2 in - 11 BSP
Gängad plugg BSP;GAS 1 3/4 in - 11 BSP 62.0 mm HDPE Gul

10287101

Prisintervall
9,6307 kr - 9,6307 kr

Lagernivåer
5850 I lager
Egenskaper
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/4 in - 11 BSP
Gängad plugg BSP;GAS 1 in - 11 BSP 40.0 mm HDPE Gul

10287071

Prisintervall
4,3345 kr - 4,3345 kr

Lagernivåer
62866 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 11 BSP
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Gul

10286951

Prisintervall
1,0533 kr - 0,708 kr

Lagernivåer
16606 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 24 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Gul

10286968

Prisintervall
1,1996 kr - 1,1036 kr

Lagernivåer
12403 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in - 20 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Gul

10287019

Prisintervall
2,8167 kr - 2,6344 kr

Lagernivåer
1194 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/16 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Gul

10285831

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
1343 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 14 UNF
Gängad plugg UNF Gängor 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Gul

10287002

Prisintervall
1,864 kr - 1,2542 kr

Lagernivåer
5242 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Gul

10287026

Prisintervall
4,9411 kr - 3,3289 kr

Lagernivåer
3062 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/8 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm HDPE Gul

10286999

Prisintervall
1,5972 kr - 1,5972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 16 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Gul

10286982

Prisintervall
1,2592 kr - 1,2592 kr

Lagernivåer
7976 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in - 18 UNF
Gängad plugg BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm HDPE Gul

10285886

Prisintervall
2,6628 kr - 2,6628 kr

Lagernivåer
26235 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 14 BSP
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M27 x 2;0 33.0 mm HDPE Gul

10286913

Prisintervall
4,4233 kr - 4,4233 kr

Lagernivåer
11500 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M27 x 2;0
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm HDPE Röd

10149416

Prisintervall
3,3781 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
13050 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    1/2 - 20 in UNF