Meny Sök

Gängade pluggar med o-ring

I lager

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-0Serienummer: SR1125, SR5760

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek SW Färg L Gängstandard Typ Köp
0,6874 kr - 1,0226 kr 16606 I lager
14.0 mm
3/8 in x 24
7.0 mm
Gul
10.0 mm
UNF
1
1,2225 kr - 1,2225 kr 10696 I lager
21.0 mm
9⁄16 in x 18
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
1
3,0081 kr - 3,2012 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
15⁄16 in x 12
24.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1
1,2177 kr - 1,8097 kr 2277 I lager
28.0 mm
7/8 x 14
15.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
1
3,232 kr - 4,7972 kr 3562 I lager
50.0 mm
1-5/8 in x 12
24.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1
1,0714 kr - 1,1646 kr 12903 I lager
16.0 mm
7⁄16 in x 20
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
1
2,1073 kr - 2,2842 kr 6127 I lager
35.0 mm
11⁄16 in x 12
19.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1
1,0536 kr - 1,1454 kr 15080 I lager
19.0 mm
1/2 in x 20
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
1
2,5577 kr - 2,7347 kr 1444 I lager
38.0 mm
13⁄16 in x 12
22.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1
3,851 kr - 5,7308 kr 3004 I lager
55.0 mm
1-7/8 in x 12
30.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1
1,3545 kr - 1,4414 kr 15644 I lager
22.0 mm
5/8 in x 18
13.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
1
1,5507 kr - 1,5507 kr 1488 I lager
27.0 mm
3/4 in x 16
13.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
1
2,2262 kr - 2,2262 kr 1593 I lager
31.0 mm
1 in x 14
17.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
1
2,1688 kr - 2,1688 kr 42842 I lager
28.0 mm
M22 x 1.5
15.0 mm
Gul
12.0 mm
Metrisk
1
2,6773 kr - 5,6224 kr 7827 I lager
38.1 mm
1-3/16-12
28.6 mm
Röd
15.0 mm
UNF
2
1,9661 kr - 4,1289 kr 17712 I lager
20.8 mm
5/8-18
14.3 mm
Röd
9.5 mm
UNF
2
5,6446 kr - 5,6446 kr 5255 I lager
45.0 mm
M36 x 2.0
24.0 mm
Gul
15.0 mm
Metrisk
1
8,6033 kr - 8,6033 kr 3114 I lager
60.0 mm
M52 x 2.0
30.0 mm
Gul
15.0 mm
Metrisk
1
0,9738 kr - 0,9738 kr 37721 I lager
14.5 mm
M10 x 1
7.0 mm
Gul
10.0 mm
Metrisk
1
1,5617 kr - 3,2797 kr 13648 I lager
18.5 mm
1/2-20
11.1 mm
Röd
8.7 mm
UNF
2
  • av 4
UNF Gängor 3/8 in x 24 HDPE Gul

10286951

Prisintervall
1,0226 kr - 0,6874 kr

Lagernivåer
16606 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in x 24
UNF Gängor 9⁄16 in x 18 HDPE Gul

10286982

Prisintervall
1,2225 kr - 1,2225 kr

Lagernivåer
10696 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    9⁄16 in x 18
UNF Gängor 15⁄16 in x 12 HDPE Gul

10285855

Prisintervall
3,2012 kr - 3,0081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    15⁄16 in x 12
Gängad plugg UNF Gängor 7/8 x 14 HDPE Gul

10287002

Prisintervall
1,8097 kr - 1,2177 kr

Lagernivåer
2277 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8 x 14
UNF Gängor 1-5/8 in x 12 HDPE Gul

10287026

Prisintervall
4,7972 kr - 3,232 kr

Lagernivåer
3562 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8 in x 12
UNF Gängor 7⁄16 in x 20 HDPE Gul

10286968

Prisintervall
1,1646 kr - 1,0714 kr

Lagernivåer
12903 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    7⁄16 in x 20
UNF Gängor 11⁄16 in x 12 HDPE Gul

10285848

Prisintervall
2,2842 kr - 2,1073 kr

Lagernivåer
6127 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    11⁄16 in x 12
UNF Gängor 1/2 in x 20 HDPE Gul

10286975

Prisintervall
1,1454 kr - 1,0536 kr

Lagernivåer
15080 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in x 20
UNF Gängor 13⁄16 in x 12 HDPE Gul

10287019

Prisintervall
2,7347 kr - 2,5577 kr

Lagernivåer
1444 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    13⁄16 in x 12
UNF Gängor 1-7/8 in x 12 HDPE Gul

10287033

Prisintervall
5,7308 kr - 3,851 kr

Lagernivåer
3004 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8 in x 12
UNF Gängor 5/8 in x 18 HDPE Gul

10285824

Prisintervall
1,4414 kr - 1,3545 kr

Lagernivåer
15644 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in x 18
UNF Gängor 3/4 in x 16 HDPE Gul

10286999

Prisintervall
1,5507 kr - 1,5507 kr

Lagernivåer
1488 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in x 16
UNF Gängor 1 in x 14 HDPE Gul

10285831

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
1593 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in x 14
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M22 x 1.5 HDPE Gul

10286883

Prisintervall
2,1688 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
42842 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1.5
Gängad plugg UNF Gängor 1-3/16-12 HDPE Röd

10149379

Prisintervall
5,6224 kr - 2,6773 kr

Lagernivåer
7827 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 5/8-18 HDPE Röd

10149423

Prisintervall
4,1289 kr - 1,9661 kr

Lagernivåer
17712 I lager
Egenskaper
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Gängstorlek
    5/8-18
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M36 X 2.0 HDPE Gul

10285800

Prisintervall
5,6446 kr - 5,6446 kr

Lagernivåer
5255 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M36 x 2.0
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M52 X 2.0 HDPE Gul

10286944

Prisintervall
8,6033 kr - 8,6033 kr

Lagernivåer
3114 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M52 x 2.0
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M10 x 1 HDPE Gul

10286838

Prisintervall
0,9738 kr - 0,9738 kr

Lagernivåer
37721 I lager
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1/2-20 HDPE Röd

10149416

Prisintervall
3,2797 kr - 1,5617 kr

Lagernivåer
13648 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20