Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.
De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-0Serienummer: SR1125, SR5760
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | SW | Färg | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2225 kr - 1,2225 kr | 10696 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
9⁄16 in x 18
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
3,232 kr - 4,7972 kr | 3562 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1-5/8 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
1,2177 kr - 1,8097 kr | 2277 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
1,0714 kr - 1,1646 kr | 12903 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
7⁄16 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
1,0536 kr - 1,1454 kr | 15080 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
3,0081 kr - 3,2012 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
3,851 kr - 5,7308 kr | 3004 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in x 12
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
1,3545 kr - 1,4414 kr | 15644 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in x 18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
1,5507 kr - 1,5507 kr | 1488 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
2,2262 kr - 2,2262 kr | 1593 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
9,7236 kr - 9,7236 kr | 25807 I lager |
2.677 in
68.0 mm
|
2 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
2,5853 kr - 2,5853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 x 14
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
3,404 kr - 3,404 kr | 4500 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
1,7953 kr - 2,5135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
1,5368 kr - 1,5368 kr | 81321 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
6,8941 kr - 6,8941 kr | 1710 I lager |
2.205 in
56.0 mm
|
11/2 x 11
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
1,0427 kr - 1,0427 kr | 23898 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 x 19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
1,0427 kr - 1,0427 kr | 15747 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 x 28
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
4,2083 kr - 4,2083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
1 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
1,0427 kr - 1,0427 kr | 69840 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 x 19
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta