Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.
De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-0Serienummer: SR1125, SR5760
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | SW | Färg | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7953 kr - 2,5135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
3,404 kr - 3,404 kr | 4500 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta