Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.
Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.
Material: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | Färg | Material | H | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9182 kr - 2,9839 kr | 23995 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 1,7429 kr - 2,7111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 1,2242 kr - 1,9044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1.0
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.575 in
14.6 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,5378 kr - 2,3921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,4613 kr - 3,8287 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 2,0468 kr - 3,1839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,288 kr - 3,5592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 1,8991 kr - 2,9541 kr | 14000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 2,6302 kr - 4,0915 kr | 2250 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 1,6908 kr - 2,6301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,8991 kr - 2,9541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 1,3773 kr - 2,1425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,1626 kr - 1,8085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,7238 kr - 4,237 kr | 1800 I lager |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,288 kr - 3,5592 kr | 2968 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 2,4124 kr - 3,7526 kr | 2100 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 2,8864 kr - 4,4899 kr | 1800 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 4,4667 kr - 6,9482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 1,288 kr - 2,0036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,8587 kr - 2,8913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-19
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Imperial
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta