Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.
Material: LDPE, PA Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7195 kr - 2,6828 kr | 15617 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
7⁄16 in x 20
|
Röd
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
7,3825 kr - 10,3355 kr | 197 I lager |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in x 12
|
Röd
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,6176 kr - 2,3111 kr | 4000 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
5⁄16 in x 24
|
Röd
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
1,4506 kr - 2,0309 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in x 14
|
Röd
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
1,5512 kr - 3,7837 kr | 191 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
11⁄16 in x 14
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
10082997 | 1,2696 kr - 4,7678 kr | 7160 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Röd
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
|
1,3055 kr - 4,8809 kr | 23750 I lager |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Röd
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
1,7953 kr - 4,4769 kr | 11250 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Röd
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
1,8671 kr - 5,592 kr | 1336 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Röd
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
0,9321 kr - 3,491 kr | 9163 I lager |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16" x 24
|
Röd
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
1,0499 kr - 1,4699 kr | 7055 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 x 16 UNF
|
Röd
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
1,4291 kr - 5,3658 kr | 23200 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Röd
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
1,5224 kr - 5,689 kr | 8984 I lager |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Röd
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
6,1904 kr - 15,0248 kr | 700 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1.5
|
Röd
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
0,6822 kr - 2,5374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4"
|
Röd
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,172 kr - 1,6408 kr | 8892 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8"14
|
Röd
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
4,7397 kr - 11,5051 kr | 2755 I lager |
2.902 in
73.7 mm
|
2"
|
Röd
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,047 kr - 3,9112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2"
|
Röd
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
1,1978 kr - 4,493 kr | 1250 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8"
|
Röd
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
3,8779 kr - 6,7566 kr | 1252 I lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1-1/4"
|
Röd
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta