Meny Sök

Gängade pluggar

I lager

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Material: LDPE, PA Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L Gängstandard Typ Köp
0,6563 kr - 2,4727 kr 10690 I lager
17.0 mm
1/4"
Röd
10.5 mm
4.5 mm
Gasrörsgängor
1
0,6822 kr - 2,5374 kr Fråga angående leveranstidhär
18.8 mm
1/4"
Röd
12.8 mm
6.5 mm
Gasrörsgängor
2
0,518 kr - 1,9394 kr 5487 I lager
12.3 mm
M8 x 1
Röd
14.3 mm
9.5 mm
Metriska Gängor
2
0,6434 kr - 2,4081 kr 1500 I lager
16.4 mm
1/8"
Röd
14.7 mm
4.2 mm
Gasrörsgängor
2
1,047 kr - 3,9112 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
1/2"
Röd
12.8 mm
6.8 mm
Gasrörsgängor
1
4,1077 kr - 7,1651 kr 5442 I lager
55.2 mm
1-1/2"
Röd
27.7 mm
10.8 mm
Gasrörsgängor
2
7,2963 kr - 12,6804 kr 469 I lager
105.0 mm
3"
Röd
27.8 mm
11.3 mm
Gasrörsgängor
2
1,9389 kr - 7,1921 kr 18502 I lager
39.8 mm
1"
Röd
27.7 mm
10.8 mm
Gasrörsgängor
2
1,3055 kr - 4,8809 kr 2434 I lager
32.3 mm
3/4"
Röd
28.0 mm
11.0 mm
Gasrörsgängor
2
0,7138 kr - 2,6667 kr 3072 I lager
21.0 mm
3/8"
Röd
12.3 mm
6.3 mm
Gasrörsgängor
1
1,0671 kr - 3,9758 kr 2960 I lager
28.0 mm
1/2"
Röd
17.0 mm
10.7 mm
Gasrörsgängor
2
1,2955 kr - 1,8137 kr 38957 I lager
28.8 mm
7/8 in x 14
Röd
32.1 mm
13.6 mm
UNF Gängor
2
7,3825 kr - 10,3355 kr 197 I lager
73.6 mm
2 1/2 in x 12
Röd
35.6 mm
15.0 mm
UNF Gängor
2
0,6176 kr - 2,3111 kr 4000 I lager
14.8 mm
5⁄16 in x 24
Röd
19.7 mm
7.4 mm
UNF Gängor
2
1,5512 kr - 5,8021 kr 13450 I lager
33.4 mm
11⁄16 in x 12
Röd
32.2 mm
13.8 mm
UNF Gängor
2
1,1102 kr - 4,1698 kr 3240 I lager
27.0 mm
3/4 in x 16
Röd
32.5 mm
13.8 mm
UNF Gängor
2
0,7195 kr - 2,6828 kr 15617 I lager
17.4 mm
7⁄16 in x 20
Röd
27.1 mm
11.0 mm
UNF Gängor
2
1,5512 kr - 3,7837 kr 191 I lager
33.3 mm
11⁄16 in x 14
Röd
32.0 mm
13.7 mm
UNF Gängor
2
1,4291 kr - 5,3658 kr 23200 I lager
31.3 mm
M24 x 1.5
Röd
18.5 mm
13.8 mm
Metriska Gängor
2
1,7953 kr - 4,4769 kr 11250 I lager
16.7 mm
M12 x 1.5
Röd
16.3 mm
8.7 mm
Metriska Gängor
2
  • av 4
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/4 LDPE Röd

10068526

Prisintervall
2,4727 kr - 0,6563 kr

Lagernivåer
10690 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/4 LDPE Röd

10071472

Prisintervall
2,5374 kr - 0,6822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Gängad plugg Metriska Gängor M8 x 1.0 LDPE Röd

10082959

Prisintervall
1,9394 kr - 0,518 kr

Lagernivåer
5487 I lager
Egenskaper
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/8 LDPE Röd

10071663

Prisintervall
2,4081 kr - 0,6434 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Gängstorlek
    1/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/2 LDPE Röd

10068557

Prisintervall
3,9112 kr - 1,047 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Gängstorlek
    1/2"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/2 LDPE Röd

10081822

Prisintervall
7,1651 kr - 4,1077 kr

Lagernivåer
5442 I lager
Egenskaper
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gängstorlek
    1-1/2"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 3 LDPE Röd

10070482

Prisintervall
12,6804 kr - 7,2963 kr

Lagernivåer
469 I lager
Egenskaper
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Gängstorlek
    3"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 1 LDPE Röd

10072158

Prisintervall
7,1921 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
18502 I lager
Egenskaper
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gängstorlek
    1"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/4 LDPE Röd

10071946

Prisintervall
4,8809 kr - 1,3055 kr

Lagernivåer
2434 I lager
Egenskaper
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/8 LDPE Röd

10068540

Prisintervall
2,6667 kr - 0,7138 kr

Lagernivåer
3072 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/2 LDPE Röd

10071489

Prisintervall
3,9758 kr - 1,0671 kr

Lagernivåer
2960 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Gängad plugg UNF Gängor 7/8 in x 14 LDPE Röd

10070543

Prisintervall
1,8137 kr - 1,2955 kr

Lagernivåer
38957 I lager
Egenskaper
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in x 14
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 2 1/2 in x 12 LDPE Röd

10083086

Prisintervall
10,3355 kr - 7,3825 kr

Lagernivåer
197 I lager
Egenskaper
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    2 1/2 in x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 5⁄16 in x 24 LDPE Röd

10071847

Prisintervall
2,3111 kr - 0,6176 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    5⁄16 in x 24
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 11⁄16 in x 12 LDPE Röd

10071045

Prisintervall
5,8021 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
13450 I lager
Egenskaper
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    11⁄16 in x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 3/4 in x 16 LDPE Röd

10071465

Prisintervall
4,1698 kr - 1,1102 kr

Lagernivåer
3240 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in x 16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 7⁄16 in x 20 LDPE Röd

10072011

Prisintervall
2,6828 kr - 0,7195 kr

Lagernivåer
15617 I lager
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    7⁄16 in x 20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 11⁄16 in x 14 LDPE Röd

10084618

Prisintervall
3,7837 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
191 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    11⁄16 in x 14
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M24 x 1.5 LDPE Röd

10083024

Prisintervall
5,3658 kr - 1,4291 kr

Lagernivåer
23200 I lager
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    M24 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M12 x 1.5 LDPE Röd

10082980

Prisintervall
4,4769 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
11250 I lager
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor