Meny Sök

Gängade pluggar

I lager

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Material: LDPE, PA Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L Gängstandard Typ Köp
1,2869 kr - 4,8163 kr 17100 I lager
23.5 mm
M18 x 1.5
Röd
18.2 mm
13.5 mm
Metriska Gängor
2
10,1575 kr - 37,0993 kr 8800 I lager
41.0 mm
1"
Naturfärgad
21.0 mm
11.0 mm
Gasrörsgängor
3
1,172 kr - 1,6408 kr 8892 I lager
28.0 mm
5/8"14
Röd
15.6 mm
9.6 mm
Gasrörsgängor
1
1,5942 kr - 5,9799 kr 150 I lager
38.0 mm
7/8"
Röd
31.6 mm
13.5 mm
Gasrörsgängor
2
10083017 1,3055 kr - 4,8809 kr 9480 I lager
26.3 mm
M20 x 1.5
Röd
18.1 mm
14.0 mm
Metriska Gängor
2
1,2782 kr - 4,7839 kr 2802 I lager
22.0 mm
M16 x 1.5
Röd
17.2 mm
13.5 mm
Metriska Gängor
2
1,0298 kr - 3,8627 kr 2383 I lager
18.5 mm
M12 x 1
Röd
16.7 mm
10.7 mm
Metriska Gängor
2
0,9407 kr - 3,5233 kr 5016 I lager
15.3 mm
M10 x 1
Röd
14.6 mm
10.4 mm
Metriska Gängor
2
1,1978 kr - 4,493 kr 1250 I lager
31.3 mm
5/8"
Röd
32.3 mm
13.9 mm
Gasrörsgängor
2
3,8779 kr - 6,7566 kr 1252 I lager
49.5 mm
1-1/4"
Röd
19.4 mm
15.0 mm
Gasrörsgängor
2
0,7324 kr - 2,7475 kr 5612 I lager
22.2 mm
3/8"
Röd
12.0 mm
5.5 mm
Gasrörsgängor
2
4,7397 kr - 11,5051 kr 2755 I lager
73.7 mm
2"
Röd
28.2 mm
10.7 mm
Gasrörsgängor
2
0,7707 kr - 1,1989 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
M14 x 2.0
Röd
17.2 mm
9.5 mm
Metriska Gängor
1
0,7315 kr - 1,1379 kr Fråga angående leveranstidhär
15.3 mm
M10
Röd
14.6 mm
10.4 mm
Metriska Gängor
1
0,8512 kr - 1,3241 kr 12000 I lager
24.4 mm
M18 x 2.5
Röd
18.3 mm
13.7 mm
Metriska Gängor
1
0,9389 kr - 1,4605 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
M20 x 2.5
Röd
18.2 mm
14.0 mm
Metriska Gängor
1
0,8935 kr - 1,3899 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
M20 x 2.0
Röd
18.2 mm
14.0 mm
Metriska Gängor
1
0,6923 kr - 1,0769 kr 19500 I lager
17.2 mm
7/16" x 20
Röd
16.1 mm
10.1 mm
UNF Gängor
1
0,8109 kr - 1,2615 kr 25000 I lager
20.7 mm
M16 x 1.5
Röd
12.0 mm
5.5 mm
Metriska Gängor
1
0,91 kr - 1,4156 kr 34000 I lager
20.7 mm
3/8"
Röd
12.0 mm
5.5 mm
BSP-gängor
1
  • av 4
Gängad plugg Metriska Gängor M18 x 1.5 LDPE Röd

10071021

Prisintervall
4,8163 kr - 1,2869 kr

Lagernivåer
17100 I lager
Egenskaper
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg Gasrörsgängor 1 PA Naturfärgad

10182765

Prisintervall
37,0993 kr - 10,1575 kr

Lagernivåer
8800 I lager
Egenskaper
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    1"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 5/8 LDPE Röd

10071397

Prisintervall
1,6408 kr - 1,172 kr

Lagernivåer
8892 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Gängstorlek
    5/8"14
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 7/8 LDPE Röd

10082386

Prisintervall
5,9799 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M20 x 1.5 LDPE Röd

10083017

Prisintervall
4,8809 kr - 1,3055 kr

Lagernivåer
9480 I lager
Egenskaper
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M16 x 1.5 LDPE Röd

10083000

Prisintervall
4,7839 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
2802 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M12 x 1.0 LDPE Röd

10082973

Prisintervall
3,8627 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
2383 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M10 x 1.0 LDPE Röd

10082966

Prisintervall
3,5233 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
5016 I lager
Egenskaper
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 5/8 LDPE Röd

10071199

Prisintervall
4,493 kr - 1,1978 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Gängstorlek
    5/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/4 LDPE Röd

10071038

Prisintervall
6,7566 kr - 3,8779 kr

Lagernivåer
1252 I lager
Egenskaper
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1-1/4"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/8 LDPE Röd

10072981

Prisintervall
2,7475 kr - 0,7324 kr

Lagernivåer
5612 I lager
Egenskaper
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 2 LDPE Röd

10071137

Prisintervall
11,5051 kr - 4,7397 kr

Lagernivåer
2755 I lager
Egenskaper
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    2"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M14 LDPE Röd

20598082

Prisintervall
1,1989 kr - 0,7707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 2.0
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg UNF Gängor M10 LDPE Röd

20598075

Prisintervall
1,1379 kr - 0,7315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M18 LDPE Röd

20598105

Prisintervall
1,3241 kr - 0,8512 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 2.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M20 LDPE Röd

20598129

Prisintervall
1,4605 kr - 0,9389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M20 LDPE Röd

20598112

Prisintervall
1,3899 kr - 0,8935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 2.0
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 7/16" x 20 LDPE Röd

20598136

Prisintervall
1,0769 kr - 0,6923 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • D
    17.2 mm
  • H
    16.1 mm
  • L
    10.1 mm
  • Gängstorlek
    7/16" x 20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M16 LDPE Röd

20598099

Prisintervall
1,2615 kr - 0,8109 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg BSP-gängor 3/8" LDPE Röd

20598068

Prisintervall
1,4156 kr - 0,91 kr

Lagernivåer
34000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor