Meny Sök

Gängade skyddslock PCR

I lager

Gängade skyddslock skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De hindrar föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från att komma in i hålet.

De har en design med ett räfflat huvud som gör dem lätta att installera och ta bort för hand. Vrid dem helt enkelt på en rör eller ett rör. Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, samt inom fordons- och industrisektorer. Finns i ett brett utbud av gängstorlekar som överensstämmer med metriska, BSP/gas och UNF-standarder.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek H D Gängstandard Köp
0,4737 kr - 0,7368 kr Fråga angående leveranstidhär
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
0,9398 kr - 1,4619 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1/16" x 12
19.0
29.4
UNF/JIC
1,2096 kr - 1,8817 kr 1350 I lager
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,419 kr - 0,6517 kr 55000 I lager
3/8 x 19
11.3
18.7
GAS
0,3469 kr - 0,5396 kr Fråga angående leveranstidhär
M11 x 1
12.0
14.0
Metrisk
0,5804 kr - 0,9029 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrisk
0,3469 kr - 0,5396 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8" x 24
8.3
11.0
UNF/JIC
0,4743 kr - 0,7379 kr 4000 I lager
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
0,419 kr - 0,6517 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metrisk
0,3682 kr - 0,5728 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1
10.0
9.9
Metrisk
0,2795 kr - 0,4348 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrisk
1,191 kr - 1,3234 kr Fråga angående leveranstidhär
M45 x 2
21.8
47.8
Metrisk
0,4483 kr - 0,6974 kr Fråga angående leveranstidhär
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
1,1568 kr - 1,7994 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
0,9287 kr - 1,4446 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3/16" x 12
19.1
32.7
UNF/JIC
1,2943 kr - 2,0134 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,3469 kr - 0,5396 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1
10.0
11.9
Metrisk
1,0155 kr - 1,5797 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metrisk
0,994 kr - 1,5462 kr Fråga angående leveranstidhär
M36 x 2
16.0
38.8
Metrisk
0,8837 kr - 1,3747 kr Fråga angående leveranstidhär
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
  • av 2
Gänga kåpa 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751654

Prisintervall
0,7368 kr - 0,4737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    9/16" x 18
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 1.1/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751708

Prisintervall
1,4619 kr - 0,9398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    19.0 mm
  • D
    29.4 mm
  • Gängstorlek
    1.1/16" x 12
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751401

Prisintervall
1,8817 kr - 1,2096 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    1 x 11
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Gänga kåpa 3/8 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751371

Prisintervall
0,6517 kr - 0,419 kr

Lagernivåer
55000 I lager
Egenskaper
  • H
    11.3 mm
  • D
    18.7 mm
  • Gängstorlek
    3/8 x 19
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Gänga kåpa M11 x 1 LDPE - PCR Grön

20751463

Prisintervall
0,5396 kr - 0,3469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M11 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M20 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751524

Prisintervall
0,9029 kr - 0,5804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • D
    21.9 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 3/8" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751623

Prisintervall
0,5396 kr - 0,3469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    8.3 mm
  • D
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8" x 24
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751388

Prisintervall
0,7379 kr - 0,4743 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Gängstorlek
    1/2 x 14
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa M16 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751500

Prisintervall
0,6517 kr - 0,419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M8 x 1 LDPE - PCR Grön

20751449

Prisintervall
0,5728 kr - 0,3682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    10.0 mm
  • D
    9.9 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M12 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751487

Prisintervall
0,4348 kr - 0,2795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M45 x 2 LDPE - PCR Grön

20751609

Prisintervall
1,3234 kr - 1,191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    21.8 mm
  • D
    47.8 mm
  • Gängstorlek
    M45 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 7/16" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751647

Prisintervall
0,6974 kr - 0,4483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    13.7 mm
  • D
    13.3 mm
  • Gängstorlek
    7/16" x 24
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751746

Prisintervall
1,7994 kr - 1,1568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    22.0 mm
  • D
    44.8 mm
  • Gängstorlek
    1.5/8" x 12
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 1.3/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751715

Prisintervall
1,4446 kr - 0,9287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    19.1 mm
  • D
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    1.3/16" x 12
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751364

Prisintervall
2,0134 kr - 1,2943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Gängstorlek
    1/4 x 19
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa M10 x 1 LDPE - PCR Grön

20751456

Prisintervall
0,5396 kr - 0,3469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M24 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751548

Prisintervall
1,5797 kr - 1,0155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • D
    26.2 mm
  • Gängstorlek
    M24 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M36 x 2 LDPE - PCR Grön

20751586

Prisintervall
1,5462 kr - 0,994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    16.0 mm
  • D
    38.8 mm
  • Gängstorlek
    M36 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751692

Prisintervall
1,3747 kr - 0,8837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.2 mm
  • D
    27.6 mm
  • Gängstorlek
    1" x 14
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön