Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9897 kr - 0,9897 kr | 30996 I lager |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,5977 kr - 1,5977 kr | 30650 I lager |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Röd
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,6213 kr - 0,6213 kr | 17000 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Röd
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8373 kr - 0,8373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 4512 I lager |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Röd
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 3,6984 kr - 3,6984 kr | 13581 I lager |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,3078 kr - 2,3078 kr | 12800 I lager |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Röd
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8905 kr - 0,8905 kr | 16720 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9897 kr - 0,9897 kr | 15438 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Röd
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,6849 kr - 0,6849 kr | 208100 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Röd
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
||
| 1,8788 kr - 1,8788 kr | 500 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Röd
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,1155 kr - 2,1155 kr | 75193 I lager |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,9571 kr - 0,9571 kr | 9698 I lager |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Röd
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 7,0862 kr - 7,0862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Röd
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | 168448 I lager |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8536 kr - 0,8536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Röd
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | 2267 I lager |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,7737 kr - 0,7737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Röd
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,0636 kr - 1,0636 kr | 206000 I lager |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Röd
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,5651 kr - 0,5651 kr | 11500 I lager |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Röd
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta