Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8407 kr - 2,3171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 7,8573 kr - 7,8573 kr | 1300 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 10107140 | 2,7502 kr - 5,8017 kr | 2350 I lager |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrisk
|
|
| 3,0905 kr - 3,3995 kr | 3845 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,4039 kr - 6,6542 kr | 513 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,6955 kr - 5,3472 kr | 4750 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 5,258 kr - 5,258 kr | 242 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9668 kr - 2,5844 kr | 3301 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Gul
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,7451 kr - 4,1197 kr | 1805 I lager |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Gul
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,5694 kr - 2,1537 kr | 3644 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,0253 kr - 5,1249 kr | 7000 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,0458 kr - 5,2283 kr | 3032 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,4287 kr - 5,2802 kr | 7100 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,8483 kr - 12,7055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,7222 kr - 12,4559 kr | 1675 I lager |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 6,1795 kr - 11,6747 kr | 2975 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,1719 kr - 4,8273 kr | 11156 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Gul
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,9897 kr - 4,5599 kr | 2900 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Gul
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,7222 kr - 8,8971 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,9655 kr - 10,5012 kr | 2900 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta