Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8373 kr - 0,8373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,8108 kr - 2,8108 kr | 2162 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Röd
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 10085950 | 0,6376 kr - 0,6376 kr | 10206 I lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Röd
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 3,5948 kr - 3,5948 kr | 200 I lager |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Röd
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 10083352 | 1,3018 kr - 1,3018 kr | 2678 I lager |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | 168448 I lager |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,7737 kr - 0,7737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Röd
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,6984 kr - 3,6984 kr | 13581 I lager |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,0503 kr - 1,0503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,9379 kr - 1,9379 kr | 29289 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | 2267 I lager |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 1,4127 kr - 1,4127 kr | 14928 I lager |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Röd
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,8536 kr - 0,8536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Röd
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 7,0862 kr - 7,0862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Röd
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 2,1155 kr - 2,1155 kr | 75193 I lager |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
||
| 5,8292 kr - 15,4296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,9655 kr - 10,5012 kr | 350 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Gul
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,1757 kr - 7,9316 kr | 2247 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Gul
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,8319 kr - 7,8128 kr | 1711 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,7222 kr - 12,3728 kr | 1480 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta