Gängade skyddspluggar med bred fläns skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Nitrilpackningen säkerställer en läckagetät tätning mot den anslutande ytan. Den breda flänsen hindrar färgflagor från att komma in i hålet vid borttagning. Tål periodvis temperaturer från -40 C upp till +100 C.
Material: PA Färg: Gul Serienummer: SR5761
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | SW | Gängstorlekar | Färg | L | Material | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5681 kr - 3,293 kr | 9350 I lager |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
Gul
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 5,8585 kr - 17,7081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
Gul
|
0.768 in
19.5 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 8,9922 kr - 26,5621 kr | 550 I lager |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
Gul
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 1,4267 kr - 3,5105 kr | 24500 I lager |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
Gul
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 2,7208 kr - 6,8036 kr | 3020 I lager |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
Gul
|
0.559 in
14.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 2,4211 kr - 7,2075 kr | 6550 I lager |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
Gul
|
0.52 in
13.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 1,5697 kr - 4,4425 kr | 7250 I lager |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
Gul
|
0.417 in
10.6 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 5,2599 kr - 15,8441 kr | 1900 I lager |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
Gul
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 5,5514 kr - 16,7139 kr | 2050 I lager |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
Gul
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 3,8759 kr - 11,65 kr | 25 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
Gul
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta