Gängade skyddsproppar avsedda för användning på NPT-gängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Kan monteras för hand eller med hjälp av ett 12-point hylshuvud. Utformad för styrka och nötningsbeständighet. Tål temperaturer från -40 F upp till 230 F (-40 C till 110 C).
Material: HDPE, PEEK Färg: Röd, Brun Serienummer: SR5759, SRK0083
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | Material | H | L | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,3229 kr - 62,7255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1/8
|
Brun
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
| 80,8035 kr - 85,4487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1/4
|
Brun
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 91,529 kr - 96,8399 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3/8
|
Brun
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1,6194 kr - 1,7813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in NPT
|
Röd
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,028 kr - 1,1308 kr | 1950 I lager |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8 in NPT
|
Röd
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 1,0824 kr - 1,0824 kr | 27600 I lager |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in NPT
|
Röd
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 2,1546 kr - 2,394 kr | 2960 I lager |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in NPT
|
Röd
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,1479 kr - 2,4605 kr | 5420 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2 in NPT
|
Röd
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta