Meny Sök

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

I lager

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.
  • De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek PD Färg Material H L Köp
6,1473 kr - 8,6062 kr 483 I lager
65.9 mm
M52
2.0 mm
Röd
LDPE
21.3 mm
15.4 mm
1,2251 kr - 2,9917 kr 11581 I lager
21.5 mm
M14
1.5 mm
Röd
LDPE
12.5 mm
8.0 mm
0,6563 kr - 2,4727 kr 1499 I lager
20.5 mm
1/4
19.0 mm
Röd
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
  • av 2
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor M52 LDPE Röd

10085684

Prisintervall
8,6062 kr - 6,1473 kr

Lagernivåer
483 I lager
Egenskaper
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Gängstorlek
    M52
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor M14 LDPE Röd

10085653

Prisintervall
2,9917 kr - 1,2251 kr

Lagernivåer
11581 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad skyddsplugg BSP-gängor 1/4 LDPE Röd

10068618

Prisintervall
2,4727 kr - 0,6563 kr

Lagernivåer
1499 I lager
Egenskaper
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor