Meny Sök

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

I lager

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på UNF-gängor. Skydda gängor och kopplingar från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Med färre trådformer möjliggör de snabb applicering.

  • De har färre gängformer för snabbare montering och kan monteras och demonteras med en hand, sexkantsnyckel eller skruvmejsel.
  • De är kompatibla med standardgängor för NS och NF klass 1-2-3.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän konstruktion.
Material: LDPE, HDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1077, SRF0029

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material H L Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Köp
1,982 kr - 7,386 kr 4750 I lager
28.0 mm
Röd
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
2,3411 kr - 8,7436 kr 10944 I lager
21.7 mm
Röd
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
7,7649 kr - 9,3956 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
Röd
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
0,833 kr - 3,1192 kr Fråga angående leveranstidhär
15.3 mm
Röd
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
1,982 kr - 7,386 kr 14200 I lager
24.1 mm
Röd
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
2,1975 kr - 8,1618 kr Fråga angående leveranstidhär
17.2 mm
Röd
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
1,8384 kr - 6,885 kr 39207 I lager
20.4 mm
Röd
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
2,6427 kr - 9,9396 kr 14573 I lager
40.9 mm
Röd
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,7942 kr - 2,9576 kr 7600 I lager
13.9 mm
Röd
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
0,935 kr - 3,5071 kr 11190 I lager
17.2 mm
Röd
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
1,6373 kr - 6,1254 kr 8817 I lager
20.8 mm
Röd
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
5,8852 kr - 15,6167 kr 14998 I lager
33.0 mm
Gul
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
2,7414 kr - 4,2217 kr 3000 I lager
18.0 mm
Gul
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
1000 I lager
19.5 mm
Gul
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
1000 I lager
21.0 mm
Gul
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
3,3078 kr - 5,0798 kr 3894 I lager
17.0 mm
Gul
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
4,456 kr - 8,4663 kr 3886 I lager
27.0 mm
Gul
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
2,4662 kr - 6,0155 kr 956 I lager
20.0 mm
Gul
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
4,3438 kr - 8,2138 kr 1000 I lager
23.0 mm
Gul
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
3217 I lager
34.0 mm
Gul
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
  • av 2
Gängad plugg UNF Gängor 7/8 in x 14 LDPE Röd

10186206

Prisintervall
7,386 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8 in x 14
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 11/16 in x 12 LDPE Röd

10186213

Prisintervall
8,7436 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
10944 I lager
Egenskaper
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11/16 in x 12
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 11⁄16 in x 14 LDPE Röd

10186220

Prisintervall
9,3956 kr - 7,7649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 3/8 in x 24 LDPE Röd

10186145

Prisintervall
3,1192 kr - 0,833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8 in x 24
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 3/4 in x 16 LDPE Röd

10186190

Prisintervall
7,386 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
14200 I lager
Egenskaper
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4 in x 16
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 7⁄16 in x 20 LDPE Röd

10186152

Prisintervall
8,1618 kr - 2,1975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7⁄16 in x 20
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 9⁄16 in x 18 LDPE Röd

10186176

Prisintervall
6,885 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
39207 I lager
Egenskaper
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9⁄16 in x 18
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 1- 5/16 in x 12 LDPE Röd

10186237

Prisintervall
9,9396 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
14573 I lager
Egenskaper
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1- 5/16 in x 12
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 11⁄16 in x 14 LDPE Röd

10186312

Prisintervall
2,9576 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
7600 I lager
Egenskaper
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 1/2 in x 20 LDPE Röd

10186169

Prisintervall
3,5071 kr - 0,935 kr

Lagernivåer
11190 I lager
Egenskaper
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2 in x 20
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 5/8 in x 18 LDPE Röd

10186183

Prisintervall
6,1254 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
8817 I lager
Egenskaper
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/8 in x 18
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 1 in x 12 HDPE Gul

10145876

Prisintervall
15,6167 kr - 5,8852 kr

Lagernivåer
14998 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1 in x 12
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 1/2 in x 20 HDPE Gul

10145739

Prisintervall
4,2217 kr - 2,7414 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2 in x 20
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 9/16 x 18 HDPE Gul

10145753


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 5/8 x 18 HDPE Gul

10145760


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/8 x 18
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 7/16 x 20 HDPE Gul

10145722

Prisintervall
5,0798 kr - 3,3078 kr

Lagernivåer
3894 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/16 x 20
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 13/16 x 16 HDPE Gul

10145838

Prisintervall
8,4663 kr - 4,456 kr

Lagernivåer
3886 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 9/16 x 18 HDPE Gul

10145746

Prisintervall
6,0155 kr - 2,4662 kr

Lagernivåer
956 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 11/16 x 16 HDPE Gul

10145784

Prisintervall
8,2138 kr - 4,3438 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 1-1/16 x 12 HDPE Gul

10145913


Lagernivåer
3217 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1-1/16 x 12
  • Material
    HDPE