Låstappar och stavar är industriella fästelement som används i stor utsträckning för en mängd tillämpningar och drivtyper. Dessa låstappar kan användas för att foga samman två eller flera enheter. De används ofta som förstärkning vid skåptillverkning och i andra användningsområden. Ytterligare materialalternativ på begäran.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4441 kr - 0,4441 kr | 16998 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,449 kr - 0,5545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5927 kr - 0,5927 kr | 894 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2919 kr - 1,2919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.244 in
6.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,5071 kr - 0,626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6534 kr - 1,6534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5573 kr - 0,688 kr | 10998 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4778 kr - 0,4778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5581 kr - 0,6891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2000 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,7166 kr - 0,8846 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,6459 kr - 0,6459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4512 kr - 0,4512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0086 kr - 1,2453 kr | 7966 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7866 kr - 0,9711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5339 kr - 0,6591 kr | 11000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5741 kr - 0,7087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4357 kr - 0,4357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5293 kr - 0,6534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,751 kr - 0,9271 kr | 11996 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta