Meny Sök

Gångjärnsstift - Standard

I lager

Låstappar och stavar är industriella fästelement som används i stor utsträckning för en mängd tillämpningar och drivtyper. Dessa låstappar kan användas för att foga samman två eller flera enheter. De används ofta som förstärkning vid skåptillverkning och i andra användningsområden. Ytterligare materialalternativ på begäran.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Totallängd Köp
0,7291 kr - 0,9001 kr 17996 I lager
3.2 mm
9.5 mm
0,444 kr - 0,5481 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
6.4 mm
0,5411 kr - 0,668 kr 10998 I lager
4.7 mm
15.9 mm
0,5419 kr - 0,669 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
3.2 mm
0,4639 kr - 0,4639 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.4 mm
0,7033 kr - 0,7033 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
1,2543 kr - 1,2543 kr Fråga angående leveranstidhär
6.2 mm
31.8 mm
0,7457 kr - 0,9207 kr 7998 I lager
3.2 mm
3.2 mm
0,5754 kr - 0,5754 kr 894 I lager
4.7 mm
12.7 mm
0,4557 kr - 0,4557 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
3.2 mm
0,9792 kr - 1,209 kr 7966 I lager
2.4 mm
6.4 mm
10364178 0,8151 kr - 1,0063 kr 996 I lager
7.9 mm
15.9 mm
2000 I lager
7.9 mm
12.7 mm
0,423 kr - 0,423 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
9.5 mm
0,7291 kr - 0,9001 kr 8998 I lager
2.4 mm
9.5 mm
0,423 kr - 0,423 kr 16998 I lager
1.6 mm
6.4 mm
1,6053 kr - 1,6053 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
6.4 mm
0,5573 kr - 0,688 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
7.9 mm
0,7637 kr - 0,9428 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
6.4 mm
0,472 kr - 0,472 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
9.5 mm
  • av 2
Stift 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) Acetal

10363973

Prisintervall
0,9001 kr - 0,7291 kr

Lagernivåer
17996 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    3.2 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363799

Prisintervall
0,5481 kr - 0,444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.2 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 15.9 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10364031

Prisintervall
0,668 kr - 0,5411 kr

Lagernivåer
10998 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    4.7 mm
  • Totallängd
    15.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 3.2 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364130

Prisintervall
0,669 kr - 0,5419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    7.9 mm
  • Totallängd
    3.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364093

Prisintervall
0,4639 kr - 0,4639 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    6.4 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364086

Prisintervall
0,7033 kr - 0,7033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    6.4 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 31.8 mm (L) 6.2 mm (OD) Acetal

10364062

Prisintervall
1,2543 kr - 1,2543 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    6.2 mm
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (OD) Acetal

10363935

Prisintervall
0,9207 kr - 0,7457 kr

Lagernivåer
7998 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    3.2 mm
  • Totallängd
    3.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10364024

Prisintervall
0,5754 kr - 0,5754 kr

Lagernivåer
894 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    4.7 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 3.2 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364079

Prisintervall
0,4557 kr - 0,4557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    6.4 mm
  • Totallängd
    3.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363881

Prisintervall
1,209 kr - 0,9792 kr

Lagernivåer
7966 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    2.4 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 15.9 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364178

Prisintervall
1,0063 kr - 0,8151 kr

Lagernivåer
996 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    7.9 mm
  • Totallängd
    15.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364161


Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    7.9 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363805

Prisintervall
0,423 kr - 0,423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.2 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363904

Prisintervall
0,9001 kr - 0,7291 kr

Lagernivåer
8998 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    2.4 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

10363836

Prisintervall
0,423 kr - 0,423 kr

Lagernivåer
16998 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.6 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) Acetal

10364208

Prisintervall
1,6053 kr - 1,6053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    11.1 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 7.9 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363898

Prisintervall
0,688 kr - 0,5573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    2.4 mm
  • Totallängd
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364147

Prisintervall
0,9428 kr - 0,7637 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    7.9 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364109

Prisintervall
0,472 kr - 0,472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    6.4 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790