Låstappar och stavar är industriella fästelement som används i stor utsträckning för en mängd tillämpningar och drivtyper. Dessa låstappar kan användas för att foga samman två eller flera enheter. De används ofta som förstärkning vid skåptillverkning och i andra användningsområden. Ytterligare materialalternativ på begäran.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5573 kr - 0,688 kr | 10998 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4778 kr - 0,4778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5581 kr - 0,6891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4573 kr - 0,5645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4862 kr - 0,4862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7681 kr - 0,9483 kr | 7998 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7244 kr - 0,7244 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,751 kr - 0,9271 kr | 3998 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6534 kr - 1,6534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,751 kr - 0,9271 kr | 11996 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4357 kr - 0,4357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5293 kr - 0,6534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta