Meny Sök

Gastryckfjädrar - inställbar kraft

I lager

Justerbara gasfjädrar har bred användning inom medicinsk och laboratorieteknisk industri, möbeltillverkning, bilindustri och industriell utrustning för att öppna, stänga, luta och dämpa. Fjädrarna kan justeras exakt efter behov utan extra beräkningar, släpp bara ut gas till angivet värde.

Serienummer: SR5487

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Längd med utsträckt kolv Stångdiameter Material Slaglängd Maximal kraft Köp
1 410,5781 kr - 1 410,5781 kr 14 I lager
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
400.0 N
1 739,7752 kr - 1 739,7752 kr Fråga angående leveranstidhär
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
1200.0 N
1 481,0998 kr - 1 481,0998 kr Fråga angående leveranstidhär
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
650.0 N
Fråga angående leveranstidhär
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
671,3272 kr - 918,075 kr 14 I lager
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Fråga angående leveranstidhär
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
1 323,1809 kr - 1 831,554 kr Fråga angående leveranstidhär
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
2500.0 N
10202920 852,2765 kr - 1 165,5474 kr Fråga angående leveranstidhär
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
711,279 kr - 972,7976 kr Fråga angående leveranstidhär
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Fråga angående leveranstidhär
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
758,7186 kr - 1 142,854 kr 21 I lager
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
893,3785 kr - 1 221,5626 kr Fråga angående leveranstidhär
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
10282878 1 551,7651 kr - 1 551,7651 kr 10 I lager
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Fråga angående leveranstidhär
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Fråga angående leveranstidhär
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
827,2608 kr - 1 131,3637 kr Fråga angående leveranstidhär
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
666,6621 kr - 911,6117 kr Fråga angående leveranstidhär
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
4 701,9748 kr - 4 701,9748 kr Fråga angående leveranstidhär
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
Fråga angående leveranstidhär
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
1 964,8491 kr - 2 341,2925 kr Fråga angående leveranstidhär
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
  • av 3
Justerbar gasfjäder 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

10282830

Prisintervall
1 410,5781 kr - 1 410,5781 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    115.0 mm
  • Slaglängd
    40.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 350.0 mm 1200.0 N

10282915

Prisintervall
1 739,7752 kr - 1 739,7752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    350.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Justerbar gasfjäder 80.0 mm 210.0 mm 650.0 N

10282847

Prisintervall
1 481,0998 kr - 1 481,0998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    210.0 mm
  • Slaglängd
    80.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Gasfjäder, flera lägen 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    350.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10202821

Prisintervall
918,075 kr - 671,3272 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    160.0 mm
  • Slaglängd
    60.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    240.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

10202975

Prisintervall
1 831,554 kr - 1 323,1809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    1080.0 mm
  • Slaglängd
    500.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10202920

Prisintervall
1 165,5474 kr - 852,2765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    445.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Justerbar gasfjäder 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202890

Prisintervall
972,7976 kr - 711,279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    564.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    564.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Gasfjäder, flera lägen 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Prisintervall
1 142,854 kr - 758,7186 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    450.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10202937

Prisintervall
1 221,5626 kr - 893,3785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    645.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Prisintervall
1 551,7651 kr - 1 551,7651 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    350.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    445.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Justerbar gasfjäder 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    645.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Justerbar gasfjäder 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10202906

Prisintervall
1 131,3637 kr - 827,2608 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    545.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202869

Prisintervall
911,6117 kr - 666,6621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    264.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 400.0 mm 860.0 mm 2500.0 N

10282946

Prisintervall
4 701,9748 kr - 4 701,9748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    860.0 mm
  • Slaglängd
    400.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Gasfjäder, flera lägen 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    464.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Prisintervall
2 341,2925 kr - 1 964,8491 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    364.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6