Meny Sök

Gastryckfjädrar - inställbar kraft

I lager

Justerbara gasfjädrar har bred användning inom medicinsk och laboratorieteknisk industri, möbeltillverkning, bilindustri och industriell utrustning för att öppna, stänga, luta och dämpa. Fjädrarna kan justeras exakt efter behov utan extra beräkningar, släpp bara ut gas till angivet värde.

Serienummer: SR5487

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Längd med utsträckt kolv Stångdiameter Material Slaglängd Maximal kraft Köp
Fråga angående leveranstidhär
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
666,6621 kr - 911,6117 kr 5 I lager
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
9 I lager
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
1 179,556 kr - 1 613,0946 kr Fråga angående leveranstidhär
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
4 701,9748 kr - 4 701,9748 kr Fråga angående leveranstidhär
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
Fråga angående leveranstidhär
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
692,3876 kr - 946,8008 kr 4 I lager
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
835,913 kr - 1 143,2849 kr 10 I lager
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Fråga angående leveranstidhär
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
10202920 852,2765 kr - 1 165,5474 kr Fråga angående leveranstidhär
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
675,442 kr - 923,5329 kr Fråga angående leveranstidhär
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Fråga angående leveranstidhär
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Fråga angående leveranstidhär
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
  • av 3
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    440.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202869

Prisintervall
911,6117 kr - 666,6621 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    264.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Gasfjäder, flera lägen 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    250.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10202944

Prisintervall
1 613,0946 kr - 1 179,556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    480.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Justerbar gasfjäder 400.0 mm 860.0 mm 2500.0 N

10282946

Prisintervall
4 701,9748 kr - 4 701,9748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    860.0 mm
  • Slaglängd
    400.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Gasfjäder, flera lägen 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    564.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10202845

Prisintervall
946,8008 kr - 692,3876 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    340.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10202913

Prisintervall
1 143,2849 kr - 835,913 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    245.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 X 1.25
Justerbar gasfjäder 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    545.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 X 1.25
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10202920

Prisintervall
1 165,5474 kr - 852,2765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    445.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 X 1.25
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202876

Prisintervall
923,5329 kr - 675,442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    364.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Gasfjäder, flera lägen 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    170.0 mm
  • Slaglängd
    60.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Gasfjäder, flera lägen 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    560.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 X 1.25