Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gastryckfjädrar med statisk kraft är lämpliga för tillämpningar såsom servicepaneler, luckor, huvar och lastrumsluckor. Gastryckfjädrar är självförsörjande och behöver således ingen extern kraft.
Serienummer: SR6482
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Rördiameter | Maximal kraft | Rörlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 709,2193 kr - 1 405,024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
850.0 N
850.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
| 819,9389 kr - 1 624,3576 kr | 1 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 746,611 kr - 746,611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 775,5953 kr - 1 536,507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 819,9389 kr - 1 624,3576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
2000.0 N
2000.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 706,3855 kr - 706,3855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 819,9389 kr - 1 624,3576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 819,9389 kr - 1 624,3576 kr | 8 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 709,2193 kr - 1 405,024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
| 819,9389 kr - 1 624,3576 kr | 2 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 819,9389 kr - 1 624,3576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 706,3855 kr - 706,3855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 819,9389 kr - 1 624,3576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 709,2193 kr - 1 405,024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
| 819,9389 kr - 1 624,3576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 576,1884 kr - 1 141,4721 kr | 4 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 706,3855 kr - 706,3855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 819,9389 kr - 1 624,3576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1500.0 N
1500.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 664,8756 kr - 1 317,1733 kr | 3 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
1100.0 N
1100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 775,5953 kr - 1 536,507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta