Gastryckfjädrar med statisk kraft är lämpliga för tillämpningar såsom servicepaneler, luckor, huvar och lastrumsluckor. Gastryckfjädrar är självförsörjande och behöver således ingen extern kraft.
Serienummer: SR6482
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Rördiameter | Maximal kraft | Rörlängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
507,1629 kr - 1 004,718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
554,0165 kr - 1 097,5468 kr | 11 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
537,2831 kr - 1 064,4564 kr | 6 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
321,0033 kr - 636,0383 kr | 6 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
507,1629 kr - 1 004,718 kr | 8 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
321,0033 kr - 321,0033 kr | 19 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
576,1884 kr - 1 141,4721 kr | 8 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
620,532 kr - 1 229,3227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
537,2831 kr - 1 064,4564 kr | 4 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
686,908 kr - 1 360,8058 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
464,4926 kr - 464,4926 kr | 25 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
464,4926 kr - 920,0886 kr | 92 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
554,0165 kr - 554,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
620,532 kr - 1 229,3227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
507,1629 kr - 1 004,718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
686,908 kr - 1 360,8058 kr | 6 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
554,0165 kr - 554,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
554,0165 kr - 1 097,5468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
664,8756 kr - 1 317,1733 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
620,532 kr - 1 229,3227 kr | 6 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta