Meny Sök

Gastryckfjädrar - Statisk kraft

I lager

Gastryckfjädrar med statisk kraft är lämpliga för tillämpningar såsom servicepaneler, luckor, huvar och lastrumsluckor. Gastryckfjädrar är självförsörjande och behöver således ingen extern kraft.

Serienummer: SR6482

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Maximal kraft Rörlängd Köp
686,908 kr - 1 360,8058 kr 8 I lager
23.0 mm
9000.0 N
295.0 mm
576,1884 kr - 1 141,4721 kr 9 I lager
18.0 mm
400.0 N
295.0 mm
620,532 kr - 620,532 kr 3 I lager
23.0 mm
600.0 N
145.0 mm
686,908 kr - 1 360,8058 kr 4 I lager
23.0 mm
800.0 N
295.0 mm
620,532 kr - 1 229,3227 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
800.0 N
145.0 mm
576,1884 kr - 1 141,4721 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
350.0 N
295.0 mm
576,1884 kr - 1 141,4721 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
450.0 N
295.0 mm
709,2193 kr - 709,2193 kr 21 I lager
23.0 mm
350.0 N
345.0 mm
10305461 664,8756 kr - 1 317,1733 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
300.0 N
245.0 mm
585,2516 kr - 585,2516 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
700.0 N
195.0 mm
642,7038 kr - 642,7038 kr 10 I lager
23.0 mm
250.0 N
195.0 mm
819,9389 kr - 1 624,3576 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
1250.0 N
255.0 mm
819,9389 kr - 1 624,3576 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
1750.0 N
555.0 mm
819,9389 kr - 1 624,3576 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
750.0 N
555.0 mm
775,5953 kr - 1 536,507 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
500.0 N
155.0 mm
819,9389 kr - 1 624,3576 kr 2 I lager
28.0 mm
1000.0 N
255.0 mm
576,1884 kr - 1 141,4721 kr 4 I lager
28.0 mm
150.0 N
295.0 mm
642,7038 kr - 642,7038 kr 5 I lager
23.0 mm
850.0 N
195.0 mm
686,908 kr - 1 360,8058 kr 11 I lager
23.0 mm
400.0 N
295.0 mm
709,2193 kr - 1 405,024 kr 7 I lager
23.0 mm
550.0 N
345.0 mm
  • av 5
Gasfjäder 250.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Stål

10305553

Prisintervall
1 360,8058 kr - 686,908 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    9000.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 8.0 mm 400.0 N Stål

10305294

Prisintervall
1 141,4721 kr - 576,1884 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    400.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 10.0 mm 600.0 N Stål

10305362

Prisintervall
620,532 kr - 620,532 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    145.0 mm
  • Maximal kraft
    600.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 10.0 mm 800.0 N Stål

10305546

Prisintervall
1 360,8058 kr - 686,908 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    800.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Stål

10305379

Prisintervall
1 229,3227 kr - 620,532 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    145.0 mm
  • Maximal kraft
    800.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 8.0 mm 350.0 N Stål

10305287

Prisintervall
1 141,4721 kr - 576,1884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    350.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 8.0 mm 450.0 N Stål

10305300

Prisintervall
1 141,4721 kr - 576,1884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    450.0 N
Gasfjäder 300.0 mm 10.0 mm 350.0 N Stål

10305577

Prisintervall
709,2193 kr - 709,2193 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Rörlängd
    345.0 mm
  • Maximal kraft
    350.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 10.0 mm 300.0 N Stål

10305461

Prisintervall
1 317,1733 kr - 664,8756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    245.0 mm
  • Maximal kraft
    300.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 10.0 mm 700.0 N Stål

10634950

Prisintervall
585,2516 kr - 585,2516 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    700.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 10.0 mm 250.0 N Stål

10305409

Prisintervall
642,7038 kr - 642,7038 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    250.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Stål

10305676

Prisintervall
1 624,3576 kr - 819,9389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    255.0 mm
  • Maximal kraft
    1250.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Stål

10305737

Prisintervall
1 624,3576 kr - 819,9389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    555.0 mm
  • Maximal kraft
    1750.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 14.0 mm 750.0 N Stål

10305713

Prisintervall
1 624,3576 kr - 819,9389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    555.0 mm
  • Maximal kraft
    750.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 14.0 mm 500.0 N Stål

10305638

Prisintervall
1 536,507 kr - 775,5953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    155.0 mm
  • Maximal kraft
    500.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Stål

10305669

Prisintervall
1 624,3576 kr - 819,9389 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    255.0 mm
  • Maximal kraft
    1000.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 8.0 mm 150.0 N Stål

10305256

Prisintervall
1 141,4721 kr - 576,1884 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    150.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 10.0 mm 850.0 N Stål

10305430

Prisintervall
642,7038 kr - 642,7038 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    850.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 10.0 mm 400.0 N Stål

10305515

Prisintervall
1 360,8058 kr - 686,908 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    400.0 N
Gasfjäder 300.0 mm 10.0 mm 550.0 N Stål

10305584

Prisintervall
1 405,024 kr - 709,2193 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Rörlängd
    345.0 mm
  • Maximal kraft
    550.0 N