Meny Sök

Gastryckfjädrar - Statisk kraft

I lager

Gastryckfjädrar med statisk kraft är lämpliga för tillämpningar såsom servicepaneler, luckor, huvar och lastrumsluckor. Gastryckfjädrar är självförsörjande och behöver således ingen extern kraft.

Serienummer: SR6482

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Maximal kraft Rörlängd Köp
706,3855 kr - 706,3855 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
1250.0 N
155.0 mm
819,9389 kr - 1 624,3576 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
500.0 N
555.0 mm
706,3855 kr - 706,3855 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
1000.0 N
155.0 mm
819,9389 kr - 1 624,3576 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
2000.0 N
555.0 mm
706,3855 kr - 706,3855 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
750.0 N
155.0 mm
819,9389 kr - 1 624,3576 kr 8 I lager
28.0 mm
1000.0 N
555.0 mm
709,2193 kr - 1 405,024 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
1200.0 N
345.0 mm
819,9389 kr - 1 624,3576 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
1500.0 N
255.0 mm
642,7038 kr - 642,7038 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
686,908 kr - 1 360,8058 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
500.0 N
295.0 mm
664,8756 kr - 1 317,1733 kr 3 I lager
23.0 mm
1100.0 N
245.0 mm
709,2193 kr - 1 405,024 kr 33 I lager
23.0 mm
750.0 N
345.0 mm
746,611 kr - 746,611 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
1250.0 N
555.0 mm
775,5953 kr - 1 536,507 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
1750.0 N
155.0 mm
709,2193 kr - 1 405,024 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
1000.0 N
345.0 mm
819,9389 kr - 1 624,3576 kr 1 I lager
28.0 mm
750.0 N
255.0 mm
709,2193 kr - 1 405,024 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
850.0 N
345.0 mm
  • av 5
Gasfjäder 100.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Stål

10634967

Prisintervall
706,3855 kr - 706,3855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    155.0 mm
  • Maximal kraft
    1250.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 14.0 mm 500.0 N Stål

10305706

Prisintervall
1 624,3576 kr - 819,9389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    555.0 mm
  • Maximal kraft
    500.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Stål

10633113

Prisintervall
706,3855 kr - 706,3855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    155.0 mm
  • Maximal kraft
    1000.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 14.0 mm 2000.0 N Stål

10305690

Prisintervall
1 624,3576 kr - 819,9389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    555.0 mm
  • Maximal kraft
    2000.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 14.0 mm 750.0 N Stål

10630310

Prisintervall
706,3855 kr - 706,3855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    155.0 mm
  • Maximal kraft
    750.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Stål

10305720

Prisintervall
1 624,3576 kr - 819,9389 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    555.0 mm
  • Maximal kraft
    1000.0 N
Gasfjäder 300.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Stål

10305621

Prisintervall
1 405,024 kr - 709,2193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Rörlängd
    345.0 mm
  • Maximal kraft
    1200.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 14.0 mm 1500.0 N Stål

10305683

Prisintervall
1 624,3576 kr - 819,9389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    255.0 mm
  • Maximal kraft
    1500.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Stål

10305447

Prisintervall
642,7038 kr - 642,7038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    1000.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 10.0 mm 500.0 N Stål

10305522

Prisintervall
1 360,8058 kr - 686,908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    500.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 10.0 mm 1100.0 N Stål

10305508

Prisintervall
1 317,1733 kr - 664,8756 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    245.0 mm
  • Maximal kraft
    1100.0 N
Gasfjäder 300.0 mm 10.0 mm 750.0 N Stål

10305591

Prisintervall
1 405,024 kr - 709,2193 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Rörlängd
    345.0 mm
  • Maximal kraft
    750.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Stål

10633137

Prisintervall
746,611 kr - 746,611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    555.0 mm
  • Maximal kraft
    1250.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Stål

10305645

Prisintervall
1 536,507 kr - 775,5953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    155.0 mm
  • Maximal kraft
    1750.0 N
Gasfjäder 300.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Stål

10305614

Prisintervall
1 405,024 kr - 709,2193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Rörlängd
    345.0 mm
  • Maximal kraft
    1000.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 14.0 mm 750.0 N Stål

10305652

Prisintervall
1 624,3576 kr - 819,9389 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    255.0 mm
  • Maximal kraft
    750.0 N
Gasfjäder 300.0 mm 10.0 mm 850.0 N Stål

10305607

Prisintervall
1 405,024 kr - 709,2193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Rörlängd
    345.0 mm
  • Maximal kraft
    850.0 N