Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
29,1915 kr - 29,1915 kr 240 I lager
2 384,5815 kr - 2 384,5815 kr Fråga angående leveranstidhär
9 771,9992 kr - 9 771,9992 kr 5 I lager
1.4 mm
3.3 mm
5 445,7165 kr - 5 445,7165 kr 2 I lager
7.44 mm
11 913,9962 kr - 11 913,9962 kr Fråga angående leveranstidhär
3.6 mm
1 148,7428 kr - 1 148,7428 kr Fråga angående leveranstidhär
3 148,1127 kr - 3 148,1127 kr Fråga angående leveranstidhär
18,5649 kr - 18,5649 kr 336 I lager
11.3 mm
15,9427 kr - 19,9644 kr 149 I lager
16.3 mm
691,6873 kr - 834,5549 kr 199 I lager
892,0495 kr - 1 080,0021 kr Fråga angående leveranstidhär
2 614,618 kr - 2 614,618 kr Fråga angående leveranstidhär
65,303 kr - 65,303 kr 1020 I lager
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
2 586,3231 kr - 2 586,3231 kr 1 I lager
15,7562 kr - 15,7562 kr 100 I lager
8.3 mm
720,5567 kr - 872,4154 kr 4 I lager
43,8449 kr - 43,8449 kr Fråga angående leveranstidhär
34,7795 kr - 34,7795 kr 60 I lager
10163337 2 392,9931 kr - 2 392,9931 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 5
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10026601

Prisintervall
29,1915 kr - 29,1915 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    3.2 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Självhäftande genomföringslist 4.8 mm Polyeten

10163320

Prisintervall
2 384,5815 kr - 2 384,5815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföringslist 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160640

Prisintervall
9 771,9992 kr - 9 771,9992 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexible
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    3.3 mm
Genomföringslist 12.7 mm TPE Svart

10165980

Prisintervall
5 445,7165 kr - 5 445,7165 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    9.53 mm
  • Total bredd
    7.44 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10641378

Prisintervall
11 913,9962 kr - 11 913,9962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Självhäftande genomföringslist 4.8 mm LDPE

10172124

Prisintervall
1 148,7428 kr - 1 148,7428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm Nylon 6

10172025

Prisintervall
3 148,1127 kr - 3 148,1127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Genomföringslist 6.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160718

Prisintervall
18,5649 kr - 18,5649 kr

Lagernivåer
336 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Inre bredd
    8.1 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    11.3 mm
Genomföringslist 6.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10015896

Prisintervall
19,9644 kr - 15,9427 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Inre bredd
    13.1 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    16.3 mm
Genomföringslist 9.5 mm Nylon 6 Grå

10153840

Prisintervall
834,5549 kr - 691,6873 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Inre bredd
    3.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Rullängd
    1.2 m
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföringslist 12.7 mm Nylon 6 Grå

10005330

Prisintervall
1 080,0021 kr - 892,0495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Inre bredd
    4.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Rullängd
    1.2 m
  • Commodity Code
    3926909790
Självhäftande genomföringslist 4.8 mm LDPE

10172155

Prisintervall
2 614,618 kr - 2 614,618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.9 mm
  • Inre bredd
    2.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 4.8 mm PA Naturfärgad

10019696

Prisintervall
65,303 kr - 65,303 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    6.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist

10160558

Prisintervall
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm LDPE

10163290

Prisintervall
2 586,3231 kr - 2 586,3231 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 5.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160695

Prisintervall
15,7562 kr - 15,7562 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    4.1 mm
  • Inre bredd
    5.0 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    8.3 mm
Genomföringslist 14.3 mm PS Vit

10152751

Prisintervall
872,4154 kr - 720,5567 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
  • Inre bredd
    3.6 mm
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polystyren
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10021729

Prisintervall
43,8449 kr - 43,8449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    7.2 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10021712

Prisintervall
34,7795 kr - 34,7795 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Självhäftande genomföringslist 4.1 mm LDPE

10163337

Prisintervall
2 392,9931 kr - 2 392,9931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.5 mm
  • Inre bredd
    1.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m