Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
5 470,4064 kr - 5 470,4064 kr 143 I lager
6.74 mm
1 133,3745 kr - 1 133,3745 kr 45 I lager
54,0044 kr - 54,0044 kr 30 I lager
1 268,5292 kr - 1 268,5292 kr Fråga angående leveranstidhär
1 200,3055 kr - 1 200,3055 kr 3 I lager
2 629,0058 kr - 2 629,0058 kr 32 I lager
674,5955 kr - 674,5955 kr 8 I lager
39,293 kr - 39,293 kr Fråga angående leveranstidhär
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
3.3 mm
10 466,8941 kr - 10 466,8941 kr 6 I lager
1.1 mm
3.3 mm
68,4132 kr - 68,4132 kr 180 I lager
10 986,8804 kr - 10 986,8804 kr 1 I lager
4.8 mm
11 223,198 kr - 11 223,198 kr 13 I lager
3.3 mm
5.8 mm
63,5251 kr - 63,5251 kr Fråga angående leveranstidhär
2 092,2545 kr - 2 533,1517 kr Fråga angående leveranstidhär
72,0702 kr - 72,0702 kr 1140 I lager
10 287,7509 kr - 10 287,7509 kr 1 I lager
3.6 mm
33,416 kr - 33,416 kr 720 I lager
2 156,9912 kr - 2 156,9912 kr 130 I lager
439,4753 kr - 439,4753 kr 16 I lager
  • av 5
Genomföringslist 12.7 mm TPE Svart

10165973

Prisintervall
5 470,4064 kr - 5 470,4064 kr

Lagernivåer
143 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    9.53 mm
  • Total bredd
    6.74 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm LDPE

10172117

Prisintervall
1 133,3745 kr - 1 133,3745 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10026656

Prisintervall
54,0044 kr - 54,0044 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    7.2 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm LDPE

10172087

Prisintervall
1 268,5292 kr - 1 268,5292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm Nylon 6

10161845

Prisintervall
1 200,3055 kr - 1 200,3055 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande genomföringslist 4.8 mm LDPE

10163313

Prisintervall
2 629,0058 kr - 2 629,0058 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 6.1 mm Polyeten Naturfärgad

10268339

Prisintervall
674,5955 kr - 674,5955 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    4.3 mm
  • Totallängd
    9.8 mm
  • Allt material
    Polyeten
Genomföringslist 4.4 mm PA Naturfärgad

10019672

Prisintervall
39,293 kr - 39,293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160657

Prisintervall
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    3.3 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160633

Prisintervall
10 466,8941 kr - 10 466,8941 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    3.3 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 4.8 mm PA Naturfärgad

10026571

Prisintervall
68,4132 kr - 68,4132 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    6.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 5.8 mm Rostfritt stål Svart

10160565

Prisintervall
10 986,8804 kr - 10 986,8804 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Rostfritt stål Svart

10160589

Prisintervall
11 223,198 kr - 11 223,198 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    5.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 4.8 mm PA Naturfärgad

10026564

Prisintervall
63,5251 kr - 63,5251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 11.1 mm PS Vit

10152744

Prisintervall
2 533,1517 kr - 2 092,2545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
  • Inre bredd
    1.3 mm
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polystyren
Genomföringslist 4.8 mm PA Naturfärgad

10019702

Prisintervall
72,0702 kr - 72,0702 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160602

Prisintervall
10 287,7509 kr - 10 287,7509 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 3.2 mm PA Naturfärgad

10019665

Prisintervall
33,416 kr - 33,416 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    2.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm LDPE

10163283

Prisintervall
2 156,9912 kr - 2 156,9912 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 4.0 mm Polyeten Naturfärgad

10268285

Prisintervall
439,4753 kr - 439,4753 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Totallängd
    4.5 mm
  • Allt material
    Polyeten