Meny Sök

Glidfötter som trycks fast

I lager

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
159 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Slutför Köp
3,2425 kr - 6,0798 kr 11900 I lager
Svart
3,6384 kr - 8,7374 kr 2400 I lager
Rektangulär
Svart
Polerad
2,5297 kr - 3,5416 kr 960 I lager
Rund
Mörkgrå
Polerad
1,465 kr - 3,8943 kr 8936 I lager
Rund
Grön
Polerad
1,465 kr - 3,8943 kr 8400 I lager
Rund
Blå
Polerad
6,2873 kr - 12,3379 kr 214 I lager
Rektangulär
Svart
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Gul
Utan finish
3,5652 kr - 5,7991 kr 1396 I lager
Rektangulär
Svart
Utan finish
1,5086 kr - 2,7529 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Polerad
2,0563 kr - 4,3182 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Polerad
2,3613 kr - 2,8572 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Polerad
6,8919 kr - 7,5811 kr 950 I lager
Kvadratisk
Svart
Polerad
2,4202 kr - 2,9285 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Polerad
3,8019 kr - 7,9842 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Polerad
2,1268 kr - 4,3182 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Polerad
1,6273 kr - 3,4173 kr 3550 I lager
Kvadratisk
Svart
Polerad
1,0764 kr - 1,3024 kr 1680 I lager
Kvadratisk
Svart
Polerad
1,5863 kr - 1,9194 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Polerad
3,0103 kr - 6,1201 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Polerad
2,861 kr - 7,9842 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Polerad
  • av 8
Rätvinklig Rörinsats 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10246733

Prisintervall
6,0798 kr - 3,2425 kr

Lagernivåer
11900 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Metallklor
    N
  • Commodity Code
    3926909790
Rektangulär Rörinsats Svart LDPE - PIR

10079829

Prisintervall
8,7374 kr - 3,6384 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Bredd
    25.0 mm
  • Allt material, bas
    Polyeten
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
Rund Rörinsats Mörkgrå LDPE - PIR

10074442

Prisintervall
3,5416 kr - 2,5297 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    38.0 mm
  • Höjd
    17.0 mm
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Mörkgrå
Rund Rörinsats 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Grön LDPE - PIR

10081259

Prisintervall
3,8943 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
8936 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    32.0 mm
  • Höjd
    16.5 mm
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Grön
Rund Rörinsats 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Blå LDPE - PIR

10081716

Prisintervall
3,8943 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
8400 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    32.0 mm
  • Höjd
    16.5 mm
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
Glidfot som trycks in Svart LDPE

10327371

Prisintervall
12,3379 kr - 6,2873 kr

Lagernivåer
214 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Metallklor
    Nej
Rund Rörinsats Gul LDPE

10265765


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Slutför
    Utan finish
  • Metallklor
    Nej
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Glidfot som trycks in Svart LDPE

10327357

Prisintervall
5,7991 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
1396 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Metallklor
    Nej
Glidfot som trycks in 20.0 1.000 in Svart ABS

10171271

Prisintervall
2,7529 kr - 1,5086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    25.4 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Glidfot som trycks in 18.0 1.250 in Svart ABS

10171356

Prisintervall
4,3182 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    31.8 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Glidfot som trycks in 11.0 1.750 in Svart ABS

10171431

Prisintervall
2,8572 kr - 2,3613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    44.5 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Glidfot som trycks in 11.0 2.500 in Svart ABS

10171516

Prisintervall
7,5811 kr - 6,8919 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    63.5 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Glidfot som trycks in 16.0 1.500 in Svart ABS

10171400

Prisintervall
2,9285 kr - 2,4202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    38.1 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Glidfot som trycks in 14.0 2.000 in Svart ABS

10171486

Prisintervall
7,9842 kr - 3,8019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    50.8 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Glidfot som trycks in 12.0 1.250 in Svart ABS

10171325

Prisintervall
4,3182 kr - 2,1268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    31.8 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Glidfot som trycks in 18.0 1.125 in Svart ABS

10171301

Prisintervall
3,4173 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
3550 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    28.6 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Glidfot som trycks in 18.0 1.000 in Svart ABS

10171264

Prisintervall
1,3024 kr - 1,0764 kr

Lagernivåer
1680 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    25.4 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Glidfot som trycks in 16.0 1.250 in Svart ABS

10171349

Prisintervall
1,9194 kr - 1,5863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    31.8 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Glidfot som trycks in 20.0 1.500 in Svart ABS

10171424

Prisintervall
6,1201 kr - 3,0103 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    38.1 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Glidfot som trycks in 18.0 2.000 in Svart ABS

10171509

Prisintervall
7,9842 kr - 2,861 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    50.8 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N