Meny Sök

Glidfötter som trycks fast

I lager

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
159 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Slutför Köp
6,524 kr - 20,2338 kr 62250 I lager
Svart
Polerad
195 I lager
Kvadratisk
Naturfärgad
Utan finish
180 I lager
Kvadratisk
Naturfärgad
Utan finish
2,8108 kr - 10,887 kr 16300 I lager
Svart
Polerad
2,0563 kr - 5,7098 kr 5000 I lager
Svart
Polerad
2,2634 kr - 5,3124 kr 3675 I lager
Välvd
Svart
Textur
24,3061 kr - 50,8474 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Utan finish
14,5995 kr - 31,2434 kr 650 I lager
Rund
Svart
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Utan finish
3,2425 kr - 6,0798 kr 11900 I lager
Svart
3,6384 kr - 8,7374 kr 2400 I lager
Rektangulär
Svart
Polerad
1,8492 kr - 2,4557 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Grå
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nickelpläterad
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nickelpläterad
4400 I lager
Rund
Naturfärgad
Nickelpläterad
3,1066 kr - 11,4424 kr 650 I lager
Rund
Svart
Utan finish
3,1267 kr - 6,3552 kr 2700 I lager
Svart
Textur
3,299 kr - 16,3819 kr 1085 I lager
Rund
Svart
Utan finish
3,2102 kr - 12,1522 kr 400 I lager
Rund
Svart
Utan finish
  • av 8
Kvadratisk Rörinsats 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10257005

Prisintervall
20,2338 kr - 6,524 kr

Lagernivåer
62250 I lager
Egenskaper
  • Längd
    40.0 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Glidfot som trycks in 28.5 mm 1.5 mm Naturfärgad Stål

10302910


Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    26.0 mm
  • Allt material, bas
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Glidfot som trycks in 28.5 mm 1.5 mm Naturfärgad Stål

10302927


Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    26.0 mm
  • Allt material, bas
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Kvadratisk Rörinsats 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10256992

Prisintervall
10,887 kr - 2,8108 kr

Lagernivåer
16300 I lager
Egenskaper
  • Längd
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Kvadratisk Rörinsats 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10256978

Prisintervall
5,7098 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Längd
    16.0 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Kvadratisk Rörinsats Svart LDPE - PIR

10092996

Prisintervall
5,3124 kr - 2,2634 kr

Lagernivåer
3675 I lager
Egenskaper
  • Bredd
    22.2 mm
  • Allt material, bas
    Polyeten
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Textur
Rund Glidfot som trycks in Svart Nylon

10379257

Prisintervall
50,8474 kr - 24,3061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    30.0 mm
  • Höjd
    22.0 mm
  • Allt material, bas
    Filt
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Rund Glidfot som trycks in Svart PA;rostfritt stål

10255308


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    25.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
  • Allt material, bas
    Polyamid 6;rostfritt stål
  • Allt material
    Polyamid 6;rostfritt stål
  • Färg
    Svart
Rund Glidfot som trycks in Svart Nylon

10379202

Prisintervall
31,2434 kr - 14,5995 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    30.0 mm
  • Höjd
    22.0 mm
  • Allt material, bas
    Nylon
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Rund Glidfot som trycks in Svart PA;Stål

10379288


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Stål
  • Allt material
    Polyamid;Stål
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Metallklor
    Nej
Rätvinklig Rörinsats 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10246733

Prisintervall
6,0798 kr - 3,2425 kr

Lagernivåer
11900 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Metallklor
    N
  • Commodity Code
    3926909790
Rektangulär Rörinsats Svart LDPE - PIR

10079829

Prisintervall
8,7374 kr - 3,6384 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Bredd
    25.0 mm
  • Allt material, bas
    Polyeten
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
Rund Glidfot som trycks in Grå Nylon

10402917

Prisintervall
2,4557 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    28.0 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Längd
    28.0 mm
  • Allt material, bas
    Filt
  • Allt material
    Nylon
Glidfot med spik 18.0 mm Stål Naturfärgad

10301258


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    18.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Metallklor
    Ja
Glidfot med spik 15.0 mm Stål Naturfärgad

10301241


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    45.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Metallklor
    Ja
Glidfot med spik 21.0 mm Stål Naturfärgad

10301265


Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    21.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Metallklor
    Ja
Rund Rörinsats 25.4 mm 1.2 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

10092859

Prisintervall
11,4424 kr - 3,1066 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    25.4 mm
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Välvd Rund rörinsats 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10256794

Prisintervall
6,3552 kr - 3,1267 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Textur
  • Commodity Code
    3923509000
Rund Rörinsats 31.7 mm 1.2 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

10092873

Prisintervall
16,3819 kr - 3,299 kr

Lagernivåer
1085 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    31.7 mm
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Rund Rörinsats 28.5 mm 1.2 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

10092866

Prisintervall
12,1522 kr - 3,2102 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    28.5 mm
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish