Meny Sök

Glidfötter som trycks fast

I lager

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
159 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Slutför Köp
2,5874 kr - 4,5282 kr 1500 I lager
Svart
3,6384 kr - 8,7374 kr 2400 I lager
Rektangulär
Svart
Polerad
4,3565 kr - 4,7921 kr 300 I lager
Svart
2,9532 kr - 7,8466 kr 4000 I lager
Svart
3,3722 kr - 6,3229 kr 9600 I lager
Svart
3,5226 kr - 8,4011 kr 750 I lager
Svart
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nickelpläterad
4400 I lager
Rund
Naturfärgad
Nickelpläterad
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nickelpläterad
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Utan finish
10,1086 kr - 21,228 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Utan finish
11,6136 kr - 25,4628 kr 80 I lager
Rund
Svart
Utan finish
18,0507 kr - 35,6952 kr 3500 I lager
Rund
Svart
Matt
Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Svart
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Svart
Utan finish
12,126 kr - 25,4647 kr 5200 I lager
Rund
Svart
Utan finish
1,4053 kr - 3,7949 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Polerad
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Utan finish
11,5953 kr - 24,3503 kr 1260 I lager
Rund
Svart
Utan finish
10255292 Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Utan finish
  • av 8
Rörinsats 1.2 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10256824

Prisintervall
4,5282 kr - 2,5874 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Metallklor
    N
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulär Rörinsats Svart LDPE - PIR

10079829

Prisintervall
8,7374 kr - 3,6384 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Bredd
    25.0 mm
  • Allt material, bas
    Polyeten
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
Oval Rörinsats 1.2 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10256831

Prisintervall
4,7921 kr - 4,3565 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Metallklor
    N
  • Commodity Code
    3926909790
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Svart LDPE - PIR

10070994

Prisintervall
7,8466 kr - 2,9532 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Metallklor
    N
  • Commodity Code
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Rätvinklig Rörinsats 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10246740

Prisintervall
6,3229 kr - 3,3722 kr

Lagernivåer
9600 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Metallklor
    N
  • Commodity Code
    3926909790
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Svart LDPE - PIR

10071007

Prisintervall
8,4011 kr - 3,5226 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Metallklor
    N
  • Commodity Code
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Glidfot med spik 15.0 mm Stål Naturfärgad

10301241


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    45.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Metallklor
    Ja
Glidfot med spik 21.0 mm Stål Naturfärgad

10301265


Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    21.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Metallklor
    Ja
Glidfot med spik 18.0 mm Stål Naturfärgad

10301258


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    18.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Metallklor
    Ja
Rund Glidfot som trycks in Svart PA;rostfritt stål

10255308


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    25.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
  • Allt material, bas
    Polyamid 6;rostfritt stål
  • Allt material
    Polyamid 6;rostfritt stål
  • Färg
    Svart
Rund Glidfot som trycks in Svart Nylon

10379172

Prisintervall
21,228 kr - 10,1086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    30.0 mm
  • Höjd
    19.0 mm
  • Allt material, bas
    Nylon
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Rund Glidfot som trycks in Svart Nylon

10379226

Prisintervall
25,4628 kr - 11,6136 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    25.0 mm
  • Höjd
    25.0 mm
  • Allt material, bas
    Filt
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Rund Glidfot som trycks in Svart PA;Filt

10255346

Prisintervall
35,6952 kr - 18,0507 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Filt
  • Allt material
    Polyamid, filt
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Metallklor
    Nej
Rund Glidfot som trycks in Svart Nylon

10379318


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bredd
    19.0 mm
  • Längd
    30.0 mm
  • Höjd
    19.0 mm
  • Allt material, bas
    Stål
  • Allt material
    Nylon
Rund Glidfot som trycks in Svart Nylon

10379325


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bredd
    20.0 mm
  • Längd
    30.0 mm
  • Höjd
    20.0 mm
  • Allt material, bas
    Stål
  • Allt material
    Nylon
Rund Glidfot som trycks in Svart Nylon

10379219

Prisintervall
25,4647 kr - 12,126 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    25.0 mm
  • Bredd
    22.0 mm
  • Höjd
    22.0 mm
  • Allt material, bas
    Filt
  • Allt material
    Nylon
Rund Rörinsats 19.1 mm 1.6 mm Svart LDPE - PIR

10092675

Prisintervall
3,7949 kr - 1,4053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    19.1 mm
  • Allt material, bas
    Polyeten
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
Rund Glidfot som trycks in Svart PA;Stål

10379288


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Stål
  • Allt material
    Polyamid;Stål
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Metallklor
    Nej
Rund Glidfot som trycks in Svart Nylon

10379165

Prisintervall
24,3503 kr - 11,5953 kr

Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyamid
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Metallklor
    Nej
Rund Rund glidfot Svart PA

10255292


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Metallklor
    Nej
  • Typ av fäste
    Tryckmontering