Meny Sök

Glidfötter som trycks fast

I lager

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
159 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Slutför Köp
2,4409 kr - 8,6064 kr 9950 I lager
Svart
Polerad
3,3722 kr - 6,3229 kr 9600 I lager
Svart
5,9086 kr - 8,272 kr 3600 I lager
Svart
3,2425 kr - 6,0798 kr 11900 I lager
Svart
4,3565 kr - 4,7921 kr 300 I lager
Svart
2,9532 kr - 7,8466 kr 4000 I lager
Svart
3,6384 kr - 8,7374 kr 2400 I lager
Rektangulär
Svart
Polerad
3,5226 kr - 8,4011 kr 750 I lager
Svart
2,5874 kr - 4,5282 kr 1500 I lager
Svart
1,7456 kr - 5,9618 kr 2500 I lager
Rund
Vit
Utan finish
1,465 kr - 3,8943 kr 8400 I lager
Rund
Blå
Polerad
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Gul
Utan finish
3,1066 kr - 11,4424 kr 650 I lager
Rund
Svart
Utan finish
3,1267 kr - 6,3552 kr 2700 I lager
Svart
Textur
0,9486 kr - 2,5874 kr 74800 I lager
Svart
Textur
3,2102 kr - 12,1522 kr 400 I lager
Rund
Svart
Utan finish
3,299 kr - 16,3819 kr 1085 I lager
Rund
Svart
Utan finish
11,8582 kr - 30,5076 kr 195 I lager
Rund
Naturfärgad
Polerad
8,7691 kr - 22,5235 kr 1780 I lager
Rund
Vit
Utan finish
5,163 kr - 9,5893 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Grå
Textur
  • av 8
Kvadratisk Rörinsats 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10256961

Prisintervall
8,6064 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
9950 I lager
Egenskaper
  • Längd
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Metallklor
    N
Rätvinklig Rörinsats 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10246740

Prisintervall
6,3229 kr - 3,3722 kr

Lagernivåer
9600 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Metallklor
    N
  • Commodity Code
    3926909790
Rätvinklig Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10246757

Prisintervall
8,272 kr - 5,9086 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Metallklor
    N
  • Commodity Code
    3926909790
Rätvinklig Rörinsats 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10246733

Prisintervall
6,0798 kr - 3,2425 kr

Lagernivåer
11900 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Metallklor
    N
  • Commodity Code
    3926909790
Oval Rörinsats 1.2 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10256831

Prisintervall
4,7921 kr - 4,3565 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Metallklor
    N
  • Commodity Code
    3926909790
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Svart LDPE - PIR

10070994

Prisintervall
7,8466 kr - 2,9532 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Metallklor
    N
  • Commodity Code
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Rektangulär Rörinsats Svart LDPE - PIR

10079829

Prisintervall
8,7374 kr - 3,6384 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Bredd
    25.0 mm
  • Allt material, bas
    Polyeten
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Svart LDPE - PIR

10071007

Prisintervall
8,4011 kr - 3,5226 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Metallklor
    N
  • Commodity Code
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Rörinsats 1.2 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10256824

Prisintervall
4,5282 kr - 2,5874 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Metallklor
    N
  • Commodity Code
    3923509000
Rund Rörinsats Vit LDPE

10265772

Prisintervall
5,9618 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Utan finish
  • Metallklor
    Nej
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Rund Rörinsats 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Blå LDPE - PIR

10081716

Prisintervall
3,8943 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
8400 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    32.0 mm
  • Höjd
    16.5 mm
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
Rund Rörinsats Gul LDPE

10265765


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Slutför
    Utan finish
  • Metallklor
    Nej
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Rund Rörinsats 25.4 mm 1.2 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

10092859

Prisintervall
11,4424 kr - 3,1066 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    25.4 mm
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Välvd Rund rörinsats 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10256794

Prisintervall
6,3552 kr - 3,1267 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Textur
  • Commodity Code
    3923509000
Välvd Rund rörinsats 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10256800

Prisintervall
2,5874 kr - 0,9486 kr

Lagernivåer
74800 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Textur
  • Commodity Code
    3926909790
Rund Rörinsats 28.5 mm 1.2 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

10092866

Prisintervall
12,1522 kr - 3,2102 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    28.5 mm
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Rund Rörinsats 31.7 mm 1.2 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

10092873

Prisintervall
16,3819 kr - 3,299 kr

Lagernivåer
1085 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    31.7 mm
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Glidfot som trycks in 31.0 mm Naturfärgad Stål

10303054

Prisintervall
30,5076 kr - 11,8582 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    28.5 mm
  • Höjd
    24.8 mm
  • Allt material, bas
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Glidfot som trycks in 31.0 mm Vit Nylon: stål

10303009

Prisintervall
22,5235 kr - 8,7691 kr

Lagernivåer
1780 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    19.0 mm
  • Höjd
    24.5 mm
  • Allt material, bas
    Polyamid
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Vit
Rund Glidfot som trycks in Grå Nylon

10402894

Prisintervall
9,5893 kr - 5,163 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    32.0 mm
  • Bredd
    32.0 mm
  • Längd
    32.0 mm
  • Allt material, bas
    Polyeten
  • Allt material
    Nylon