Meny Sök

Glidklämmor – för solida skjutreglage

I produktion

Glidklämmor för solida skjutreglage används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage. Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.Glidklämmor kan vara för perforerade hål för en solid glidning eller för en solid rund stav. Med klämman i avstängt läge kan glidstången flyttas åt vänster eller höger, med två fjädrande tryckskruvar som ger staven fri rörlighet. Kan låsas på plats genom en 90 graders vridning av glidklämmans handtag. De är endast lämpliga för skjutreglages raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer upp till 90 C.Glidklämmor för solida skjutreglage används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage.

  • Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.
  • Kan låsas på plats genom en 90 graders vridning av glidklämmans handtag.
  • Används i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning.
Material: Zink Serienummer: SR33973, SR33972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h5 l1 l2 d1 h1 För stångbredd x höjd h3 Köp
754,4265 kr - 1 005,9021 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
50.0
40.0
5.5
32x12
825,1288 kr - 1 100,1718 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
50.0
40.0
5.5
32x16
730,7695 kr - 974,3594 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
50.0
40.0
5.5
25x9
707,1125 kr - 942,8166 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
40.0
32.0
4.5
16x16
707,1125 kr - 942,8166 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
6.0
40.0
4.5
12x12
683,7243 kr - 911,6324 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
40.0
32.0
4.5
16x16
825,1288 kr - 1 100,1718 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
50.0
40.0
5.5
25x9
754,4265 kr - 1 005,9021 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
50.0
40.0
5.5
32x16
683,7243 kr - 911,6324 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
40.0
32.0
4.5
12x12
754,4265 kr - 1 005,9021 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
50.0
40.0
5.5
25x9
825,1288 kr - 1 100,1718 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
683,7243 kr - 911,6324 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
40.0
32.0
4.5
16x16
730,7695 kr - 974,3594 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
50.0
40.0
5.5
32x12
730,7695 kr - 974,3594 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
50.0
40.0
5.5
32x16
825,1288 kr - 1 100,1718 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
50.0
40.0
5.5
32x12
730,7695 kr - 974,3594 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
730,7695 kr - 974,3594 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
50.0
40.0
5.5
32x16
730,7695 kr - 974,3594 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
683,7243 kr - 911,6324 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
40.0
32.0
4.5
12x12
730,7695 kr - 974,3594 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
50.0
40.0
5.5
32x12
  • av 2
Glidklämma – för solid skjutreglage 32x12 5.5 50.0 Zink

20191191

Prisintervall
1 005,9021 kr - 754,4265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    32x12
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsfärg
    Rostfritt stål
  • d1
    5.5
  • h5
    14.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 32x16 5.5 50.0 Zink

20191146

Prisintervall
1 100,1718 kr - 825,1288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    32x16
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsfärg
    Svart
  • d1
    5.5
  • h5
    8.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 25x9 5.5 50.0 Zink

20191054

Prisintervall
974,3594 kr - 730,7695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    25x9
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • Handtagsfärg
    Svart
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
Glidklämma – för solid skjutreglage 16x16 4.5 40.0 Zink

20191160

Prisintervall
942,8166 kr - 707,1125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    16x16
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsfärg
    Rostfritt stål
  • d1
    4.5
  • h5
    15.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 12x12 4.5 6.0 Zink

20191153

Prisintervall
942,8166 kr - 707,1125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    12x12
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsfärg
    Rostfritt stål
  • d1
    4.5
  • h5
    11.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 16x16 4.5 40.0 Zink

20191047

Prisintervall
911,6324 kr - 683,7243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    16x16
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • Handtagsfärg
    Svart
  • d1
    4.5
  • h5
    8.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 25x9 5.5 50.0 Zink

20191115

Prisintervall
1 100,1718 kr - 825,1288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    25x9
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsfärg
    Svart
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
Glidklämma – för solid skjutreglage 32x16 5.5 50.0 Zink

20191207

Prisintervall
1 005,9021 kr - 754,4265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    32x16
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsfärg
    Rostfritt stål
  • d1
    5.5
  • h5
    18.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 12x12 4.5 40.0 Zink

20191030

Prisintervall
911,6324 kr - 683,7243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    12x12
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • Handtagsfärg
    Svart
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 25x9 5.5 50.0 Zink

20191177

Prisintervall
1 005,9021 kr - 754,4265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    25x9
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsfärg
    Rostfritt stål
  • d1
    5.5
  • h5
    11.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 25x12 5.5 50.0 Zink

20191122

Prisintervall
1 100,1718 kr - 825,1288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    25x12
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsfärg
    Svart
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 16x16 4.5 40.0 Zink

20190989

Prisintervall
911,6324 kr - 683,7243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    16x16
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • Handtagsfärg
    Orange
  • d1
    4.5
  • h5
    8.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 32x12 5.5 50.0 Zink

20191016

Prisintervall
974,3594 kr - 730,7695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    32x12
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • Handtagsfärg
    Orange
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 32x16 5.5 50.0 Zink

20191085

Prisintervall
974,3594 kr - 730,7695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    32x16
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • Handtagsfärg
    Svart
  • d1
    5.5
  • h5
    8.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 32x12 5.5 50.0 Zink

20191139

Prisintervall
1 100,1718 kr - 825,1288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    32x12
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsfärg
    Svart
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 25x12 5.5 50.0 Zink

20191061

Prisintervall
974,3594 kr - 730,7695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    25x12
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • Handtagsfärg
    Svart
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 32x16 5.5 50.0 Zink

20191023

Prisintervall
974,3594 kr - 730,7695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    32x16
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • Handtagsfärg
    Orange
  • d1
    5.5
  • h5
    8.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 25x12 5.5 50.0 Zink

20191009

Prisintervall
974,3594 kr - 730,7695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    25x12
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • Handtagsfärg
    Orange
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 12x12 4.5 40.0 Zink

20190972

Prisintervall
911,6324 kr - 683,7243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    12x12
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • Handtagsfärg
    Orange
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 32x12 5.5 50.0 Zink

20191078

Prisintervall
974,3594 kr - 730,7695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    32x12
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • Handtagsfärg
    Svart
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0