10049778
008061000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,763 kr |
| 500 - 999 | 2,6715 kr |
| 1000 + | 2,0539 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 0.354 in |
|---|---|
| Axeldiameter | 9.0 mm |
| Axellängd | 4.0 mm |
| Axellängd | 0.157 in |
| Totallängd | 0.236 in |
| Totallängd | 6.0 mm |
| Flänstjocklek | 0.079 in |
| Flänstjocklek | 2.0 mm |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 248 °F |
| Högsta drifttemperatur | 120 °C |
| Nominell innerdiameter | 0.236 in |
| Nominell innerdiameter | 6.0 mm |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Ytterdiameter | 0.354 in |
| Ytterdiameter | 9.0 mm |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 0.236 in |
| Diameter på axelhål | 6.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.472 in |
| Flänsens ytterdiameter | 12.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 0.354 in |
| Nominell ytterdiameter | 9.0 mm |
| Med fläns | Ja |
| Innerdiameter | 6.0 mm |
| Innerdiameter | 0.236 in |
| Total diameter | 9.0 mm |
| Total diameter | 0.354 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta