Meny Sök

Lager 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10323410

Tillverkarens artikelnummer:

008759023243

635 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 17,2354 kr
50 - 999 10,9588 kr
1000 + 8,6177 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

172,35 kr

10 x 17,2354 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 23.0 mm
Totallängd 21.5 mm
Flänstjocklek 1.5 mm
Typ av lager Glidlager
Nominell innerdiameter 20.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;Glasfiber;Polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 23.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 20.0 mm
Flänsens ytterdiameter 30.0 mm
Nominell ytterdiameter 23.0 mm
Med fläns Ja
Innerdiameter 20.0 mm
Total diameter 21.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss