These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Axeldiameter | Flänsens ytterdiameter | Med fläns | Totallängd | Diameter på axelhål | Axellängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5674 kr - 7,4256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,0539 kr - 3,763 kr | 222 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,0539 kr - 3,763 kr | 17400 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,9677 kr - 3,5763 kr | 440 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,623 kr - 2,9587 kr | 1000 I lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ja
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,4148 kr - 8,8331 kr | 11249 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta