Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Flanged Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
35,7269 kr - 64,2936 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
34,1588 kr - 61,4828 kr 820 I lager
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
1,8344 kr - 3,3581 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
2,2782 kr - 4,157 kr 6300 I lager
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
2,9439 kr - 7,2341 kr 13800 I lager
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
15,5186 kr - 46,8962 kr 11210 I lager
23.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
3,9203 kr - 6,3761 kr 5400 I lager
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
6,6719 kr - 13,0776 kr 250 I lager
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
12,2048 kr - 47,4731 kr 2020 I lager
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
5,4145 kr - 11,9533 kr 2806 I lager
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
4,231 kr - 6,9086 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
11,2728 kr - 18,2703 kr 1768 I lager
18.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
6,4205 kr - 10,1041 kr 11300 I lager
12.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
2,9291 kr - 5,3109 kr 23500 I lager
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4,0978 kr - 6,6423 kr 8300 I lager
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3,5652 kr - 5,7991 kr 17518 I lager
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
11,1692 kr - 19,72 kr 100 I lager
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
6,5536 kr - 10,3112 kr 2212 I lager
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
6,0062 kr - 13,2552 kr 3753 I lager
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
6,0506 kr - 13,2995 kr 8658 I lager
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
  • av 12
Lager med fläns 30.0 mm 37.0 mm Svart

10179147

Prisintervall
64,2936 kr - 35,7269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    34.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    30.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    34.0 mm
Lager med fläns 35.0 mm 26.0 mm Svart

10179185

Prisintervall
61,4828 kr - 34,1588 kr

Lagernivåer
820 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    39.0 mm
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    35.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    39.0 mm
Lager med fläns 7.4 mm 4.3 mm Svart

10049846

Prisintervall
3,3581 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    9.0 mm
  • Totallängd
    4.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    7.4 mm
  • Nominell ytterdiameter
    9.0 mm
Lager med fläns 8.0 mm 13.0 mm Svart

10049907

Prisintervall
4,157 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
6300 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    8.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    11.0 mm
Lager med fläns 18.5 mm 7.5 mm Naturfärgad

10050378

Prisintervall
7,2341 kr - 2,9439 kr

Lagernivåer
13800 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    7.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    18.5 mm
  • Nominell ytterdiameter
    20.0 mm
Lager med fläns 20.0 mm 21.5 mm Svart

10179086

Prisintervall
46,8962 kr - 15,5186 kr

Lagernivåer
11210 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    23.0 mm
  • Totallängd
    21.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    20.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    23.0 mm
Lager med fläns 12.0 mm 10.0 mm Svart

10050231

Prisintervall
6,3761 kr - 3,9203 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    12.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    16.0 mm
Lager med fläns 20.0 mm 15.0 mm Svart

10050491

Prisintervall
13,0776 kr - 6,6719 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    26.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    20.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    26.0 mm
Lager med fläns 28.0 mm 33.0 mm Naturfärgad

10050545

Prisintervall
47,4731 kr - 12,2048 kr

Lagernivåer
2020 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    33.0 mm
  • Totallängd
    33.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    28.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    33.0 mm
Lager med fläns 15.2 mm 12.0 mm Svart

10050286

Prisintervall
11,9533 kr - 5,4145 kr

Lagernivåer
2806 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.1 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    15.2 mm
  • Nominell ytterdiameter
    20.1 mm
Lager med fläns 12.4 mm 18.0 mm Svart

10050194

Prisintervall
6,9086 kr - 4,231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    12.4 mm
  • Nominell ytterdiameter
    18.0 mm
Lager med fläns 16.0 mm 17.0 mm Svart

10179031

Prisintervall
18,2703 kr - 11,2728 kr

Lagernivåer
1768 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    16.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    18.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 9.0 mm Svart

10178904

Prisintervall
10,1041 kr - 6,4205 kr

Lagernivåer
11300 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    12.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 8.0 mm Svart

10050125

Prisintervall
5,3109 kr - 2,9291 kr

Lagernivåer
23500 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    13.0 mm
Lager med fläns 12.0 mm 10.0 mm Svart

10050217

Prisintervall
6,6423 kr - 4,0978 kr

Lagernivåer
8300 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    12.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    14.0 mm
Lager med fläns 12.0 mm 19.0 mm Svart

10050170

Prisintervall
5,7991 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
17518 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    12.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    16.0 mm
Lager med fläns 15.0 mm 17.0 mm Svart

10179017

Prisintervall
19,72 kr - 11,1692 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    17.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    15.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    17.0 mm
Lager med fläns 16.0 mm 15.0 mm Svart

10050347

Prisintervall
10,3112 kr - 6,5536 kr

Lagernivåer
2212 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    22.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    16.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    22.0 mm
Lager med fläns 18.0 mm 25.0 mm Svart

10050361

Prisintervall
13,2552 kr - 6,0062 kr

Lagernivåer
3753 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    22.0 mm
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    18.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    22.0 mm
Lager med fläns 20.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

10050460

Prisintervall
13,2995 kr - 6,0506 kr

Lagernivåer
8658 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    20.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    25.0 mm