Meny Sök

Glidskenor för lådor

I lager

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Zinkpläterat stål, Rostfritt stål AISI 304, Stål, Rostfritt stål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Sluten längd Längd med utsträckt kolv Totallängd Material Belastningskapacitet Total bredd Total höjd Köp
17 I lager
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Stål
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
350.0 mm
Stål
35.0 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Stål
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Stål
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
10283080 Fråga angående leveranstidhär
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Stål
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 197,5766 kr - 2 514,9109 kr Fråga angående leveranstidhär
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Stål
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Stål
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
6 I lager
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Stål
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 I lager
300.0 mm
Rostfritt stål
45.0 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Stål
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
249,0522 kr - 523,0097 kr 1 I lager
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Stål
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Stål
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
1 I lager
500.0 mm
Rostfritt stål
45.0 mm
12.7 mm
203,0336 kr - 531,1535 kr 32 I lager
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Stål
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 121,2171 kr - 1 245,7913 kr Fråga angående leveranstidhär
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Rostfritt stål AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
1 266,6472 kr - 1 407,3969 kr 1905 I lager
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Rostfritt stål AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
268,6438 kr - 298,4986 kr Fråga angående leveranstidhär
350.0 mm
700.0 mm
700.0 mm
Zinkpläterat stål
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
362,7265 kr - 447,8103 kr Fråga angående leveranstidhär
550.0 mm
1100.0 mm
1100.0 mm
Zinkpläterat stål
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
229,478 kr - 254,9769 kr 1220 I lager
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
Zinkpläterat stål
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
512,55 kr - 569,5013 kr 1985 I lager
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Zinkpläterat stål
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • av 3
Glidskena för lådor 707.0 mm 26.3 mm Stål

10148235


Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Sluten längd
    350.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    707.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    26.3 mm
  • Totallängd
    707.0 mm
Glidskena för lådor - Riktning glidrörelse:Envägs ; ; Totallängd - 350.0 mm | 13.78 in ; Total höjd:12.7 mm | 0.5 in

10283073


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    350.0 mm
  • Spel, glidrörelse
    255.0 mm
  • Riktning glidrörelse
    One Way
Glidskena för lådor 965.0 mm 35.0 mm Stål

10148228


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    550.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    965.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    965.0 mm
Glidskena för lådor 806.0 mm 26.3 mm Stål

10148242


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    400.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    806.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    26.3 mm
  • Totallängd
    806.0 mm
Glidskena för lådor 695.0 mm 35.0 mm Stål

10283080


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    400.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    695.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    695.0 mm
Glidskena för lådor 787.0 mm 35.0 mm Stål

10148266

Prisintervall
2 514,9109 kr - 1 197,5766 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    457.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    787.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    787.0 mm
Glidskena för lådor 1072.0 mm 35.0 mm Stål

10283127


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    610.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    1072.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    1072.0 mm
Glidskena för lådor 876.0 mm 35.0 mm Stål

10148211


Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Sluten längd
    500.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    876.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    876.0 mm
Glidskena för lådor - Riktning glidrörelse:Envägs ; ; Totallängd - 300.0 mm | 11.811 in ; Total höjd:12.7 mm | 0.5 in

10282960


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    45.0 mm
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Spel, glidrörelse
    300.0 mm
  • Riktning glidrörelse
    One Way
Glidskena för lådor 889.0 mm 35.0 mm Stål

10148273


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    508.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    889.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    889.0 mm
Glidskena för lådor 681.0 mm 35.0 mm Stål

10148198

Prisintervall
523,0097 kr - 249,0522 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Sluten längd
    400.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    681.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    681.0 mm
Glidskena för lådor 1005.0 mm 26.3 mm Stål

10148259


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    500.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    1005.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    26.3 mm
  • Totallängd
    1005.0 mm
Glidskena för lådor - Riktning glidrörelse:Envägs ; ; Totallängd - 500.0 mm | 19.685 in ; Total höjd:12.7 mm | 0.5 in

10283004


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    45.0 mm
  • Totallängd
    500.0 mm
  • Spel, glidrörelse
    500.0 mm
  • Riktning glidrörelse
    One Way
Glidskena för lådor 781.0 mm 35.0 mm Stål

10148204

Prisintervall
531,1535 kr - 203,0336 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Sluten längd
    450.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    781.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    781.0 mm
Glidskena för lådor 464.0 mm 45.4 mm Rostfritt stål AISI 304

10584637

Prisintervall
1 245,7913 kr - 1 121,2171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    450.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    914.0 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Total bredd
    45.4 mm
  • Totallängd
    464.0 mm
Glidskena för lådor 510.0 mm 45.4 mm Rostfritt stål AISI 304

10584644

Prisintervall
1 407,3969 kr - 1 266,6472 kr

Lagernivåer
1905 I lager
Egenskaper
  • Sluten längd
    500.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    1010.0 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Total bredd
    45.4 mm
  • Totallängd
    510.0 mm
Glidskena för lådor 700.0 mm 35.8 mm Zinkpläterat stål

10584712

Prisintervall
298,4986 kr - 268,6438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    350.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    700.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.8 mm
  • Totallängd
    700.0 mm
Glidskena för lådor 1100.0 mm 35.8 mm Zinkpläterat stål

10584750

Prisintervall
447,8103 kr - 362,7265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    550.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    1100.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.8 mm
  • Totallängd
    1100.0 mm
Glidskena för lådor 245.0 mm 45.4 mm Zinkpläterat stål

10584491

Prisintervall
254,9769 kr - 229,478 kr

Lagernivåer
1220 I lager
Egenskaper
  • Sluten längd
    250.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    495.0 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Total bredd
    45.4 mm
  • Totallängd
    245.0 mm
Glidskena för lådor 650.0 mm 45.4 mm Zinkpläterat stål

10584576

Prisintervall
569,5013 kr - 512,55 kr

Lagernivåer
1985 I lager
Egenskaper
  • Sluten längd
    650.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    1300.0 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Total bredd
    45.4 mm
  • Totallängd
    650.0 mm