Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40 C till +135 C. TPE - Ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Det mycket stabila materialet borgar för lång användningstid. EPDM - Värmetåligt material för användning vid extrema temperaturer -40 C till +125 C.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,2462 kr - 19,2462 kr | 679 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
18,5281 kr - 18,5281 kr | 1000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
18,6717 kr - 18,6717 kr | 952 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
19,1026 kr - 19,1026 kr | 577 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||
19,9644 kr - 19,9644 kr | 1000 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||
20,3952 kr - 20,3952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||
19,2462 kr - 19,2462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta