Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.
I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.
Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.
Serienummer: SR5808
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Antal per kartong | Format | Form | Material | Total storlek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 146,6645 kr - 1 146,6645 kr | 177 I lager |
18 Rolls of 1000
|
Rondeller på rulle
|
Skiva
|
Skumgummi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 6 493,4169 kr - 6 493,4169 kr | 162 I lager |
18 rolls of 1000 pieces
|
Rondeller på rulle
|
Skiva
|
Skumgummi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 1 792,7143 kr - 1 792,7143 kr | 1 I lager |
1250 pads of 4 pieces
|
Rondeller på ark
|
Skiva
|
Skumgummi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,267 kr - 0,267 kr | 27887 I lager |
4 Packs of 10000
|
Rondeller på ark
|
Skiva
|
Skumgummi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 17,7525 kr - 17,7525 kr | 2 I lager |
240 per Pack
|
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
8 per Pad
|
|
|
PE-skum
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|||
| 39 I lager |
40 per Pad
|
|
|
PE-skum
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||
| 2,4644 kr - 2,4644 kr | 8 I lager |
8 per Pad
|
|
|
PE-skum
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 69780 I lager |
20 per Pad
|
|
|
PE-skum
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
40 per Pad
|
|
|
PE-skum
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||
| 2,8436 kr - 2,8436 kr | 26955 I lager |
1000 per Pack
|
|
|
PE-skum
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 2,7605 kr - 2,7605 kr | 19000 I lager |
1000 per Pack
|
|
|
PE-skum
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 1,9746 kr - 1,9746 kr | 16000 I lager |
1000 per Pack
|
|
|
PE-skum
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 1,1132 kr - 1,1132 kr | 17000 I lager |
1000 per Pack
|
|
|
PE-skum
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 2,0984 kr - 2,0984 kr | 11000 I lager |
1000 per Pack
|
|
|
PE-skum
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 1,0829 kr - 1,0829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1000 per Pack
|
|
|
PE-skum
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 40960 I lager |
20 per Pad
|
|
|
PE-skum
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||
| 13,2847 kr - 13,2847 kr | 116 I lager |
400 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 30,3272 kr - 30,3272 kr | 12267 I lager |
200 per Pack
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta