Meny Sök

Hållringar

I lager

Hållringar fungerar som en axel, som håller komponenter och montage på plats på en slät axel och kan även användas i ett hölje eller hål för engångsanvändning. Populära applikationer inkluderar hållaraxlar.

De installeras i förtillverkade spår på axlar och stift, vilket skapar en axelfunktion och håller fast den specificerade komponenten eller monteringen. Ringdesignen har en kant för enkel montering och demontering.

  • Material: Polyoximetylen (POM)
  • Färg: svart

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Tjocklek Köp
Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
12500 I lager
23.0 mm
19015 I lager
18.5 mm
9000 I lager
6.0 mm
29000 I lager
11.0 mm
63593 I lager
14.0 mm
93840 I lager
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
Hållring 4.0 mm 9.0 mm POM Svart

10052327


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.1 mm
Hållring 12.0 mm 23.0 mm POM Svart

10052372


Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.6 mm
Hållring 9.0 mm 18.5 mm POM Svart

10052365


Lagernivåer
19015 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    18.5 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.4 mm
Hållring Svart 2.3 mm 6.0 mm 1.0 mm

10052303


Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.0 mm
Hållring 5.0 mm 11.0 mm POM Svart

10052334


Lagernivåer
29000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    11.0 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.1 mm
Hållring 6.0 mm 14.0 mm POM Svart

10052341


Lagernivåer
63593 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.3 mm
Hållring 3.2 mm 7.0 mm POM Svart

10052310


Lagernivåer
93840 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.0 mm
Hållring 7.0 mm 14.0 mm POM Svart

10052358


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.3 mm