Meny Sök

Hållringar

I lager

Hållringar fungerar som en axel, som håller komponenter och montage på plats på en slät axel och kan även användas i ett hölje eller hål för engångsanvändning. Populära applikationer inkluderar hållaraxlar.

De installeras i förtillverkade spår på axlar och stift, vilket skapar en axelfunktion och håller fast den specificerade komponenten eller monteringen. Ringdesignen har en kant för enkel montering och demontering.

  • Material: Polyoximetylen (POM)
  • Färg: svart

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Tjocklek Köp
0,6168 kr - 0,6168 kr 58000 I lager
6.0 mm
0,8607 kr - 1,182 kr 89000 I lager
11.0 mm
1,2526 kr - 1,716 kr 47020 I lager
18.5 mm
0,8999 kr - 1,2367 kr 68093 I lager
14.0 mm
0,9389 kr - 1,29 kr 16000 I lager
14.0 mm
1,548 kr - 1,9971 kr 48000 I lager
23.0 mm
0,7813 kr - 1,0755 kr 61500 I lager
9.0 mm
0,7043 kr - 0,9675 kr 62840 I lager
7.0 mm
Hållring Svart 2.3 mm 6.0 mm

10052303

Prisintervall
0,6168 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
58000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.0 mm
Hållring 5.0 mm 11.0 mm POM Svart

10052334

Prisintervall
1,182 kr - 0,8607 kr

Lagernivåer
89000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    11.0 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.1 mm
Hållring 9.0 mm 18.5 mm POM Svart

10052365

Prisintervall
1,716 kr - 1,2526 kr

Lagernivåer
47020 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    18.5 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.4 mm
Hållring 6.0 mm 14.0 mm POM Svart

10052341

Prisintervall
1,2367 kr - 0,8999 kr

Lagernivåer
68093 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.3 mm
Hållring 7.0 mm 14.0 mm POM Svart

10052358

Prisintervall
1,29 kr - 0,9389 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.3 mm
Hållring 12.0 mm 23.0 mm POM Svart

10052372

Prisintervall
1,9971 kr - 1,548 kr

Lagernivåer
48000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.6 mm
Hållring 4.0 mm 9.0 mm POM Svart

10052327

Prisintervall
1,0755 kr - 0,7813 kr

Lagernivåer
61500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.1 mm
Hållring 3.2 mm 7.0 mm POM Svart

10052310

Prisintervall
0,9675 kr - 0,7043 kr

Lagernivåer
62840 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Kompatibel spårhöjd
    1.0 mm