Meny Sök

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

I lager

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Allt material Köp
3,1858 kr - 3,1858 kr Fråga angående leveranstidhär
16.6 mm
M5
Acetal
3,1398 kr - 3,1398 kr Fråga angående leveranstidhär
16.6 mm
M5
Acetal
3,1858 kr - 3,1858 kr Fråga angående leveranstidhär
16.6 mm
M5
Acetal
7,9572 kr - 11,6084 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M5
Polyamid 6
5,2665 kr - 8,5655 kr 2800 I lager
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
5,2665 kr - 8,5655 kr 1499 I lager
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
3,6392 kr - 5,9322 kr 224 I lager
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
7,5152 kr - 7,5152 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
M8
Polyoximetylen
3,8315 kr - 6,1985 kr 500 I lager
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
4,157 kr - 6,7459 kr 1810 I lager
20.0 mm
M5
Polyoximetylen
9,5863 kr - 9,5863 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
4,8671 kr - 7,8702 kr 1328 I lager
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
3,2102 kr - 5,2222 kr 12138 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
3,0623 kr - 4,9707 kr 12125 I lager
11.0 mm
M3
Polyoximetylen
3,4321 kr - 5,5772 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
3,9795 kr - 6,4796 kr 2204 I lager
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
3,0623 kr - 4,9707 kr 16955 I lager
11.0 mm
M3
Polyoximetylen
4,8079 kr - 7,8406 kr 9640 I lager
25.0 mm
M8
Polyoximetylen
3,2102 kr - 5,2222 kr 4144 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
6,095 kr - 9,9118 kr 2351 I lager
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
  • av 7
Handtag med fingergreppsskruv 16.6 mm (DIA) M5 Acetal

10177303

Prisintervall
3,1858 kr - 3,1858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Knoppmodell
    Round
  • Typ
    Handtag med fingergreppsskruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.6 mm
Handtag med fingergreppsskruv 16.6 mm M5 Acetal Röd

10177334

Prisintervall
3,1398 kr - 3,1398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Knoppmodell
    Round
  • Typ
    Handtag med fingergreppsskruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.6 mm
Handtag med fingergreppsskruv 16.6 mm M5 Acetal Svart

10177273

Prisintervall
3,1858 kr - 3,1858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Round
  • Typ
    Handtag med fingergreppsskruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.6 mm
Handtag med fingergreppsskruv 16.0 mm (DIA) M5 Nylon

10260906

Prisintervall
11,6084 kr - 7,9572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) POM

10057810

Prisintervall
8,5655 kr - 5,2665 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) POM

10057827

Prisintervall
8,5655 kr - 5,2665 kr

Lagernivåer
1499 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) POM

10057759

Prisintervall
5,9322 kr - 3,6392 kr

Lagernivåer
224 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) POM

10057834

Prisintervall
7,5152 kr - 7,5152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) POM

10058060

Prisintervall
6,1985 kr - 3,8315 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    7.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) POM

10058046

Prisintervall
6,7459 kr - 4,157 kr

Lagernivåer
1810 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) POM

10058114

Prisintervall
9,5863 kr - 9,5863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) POM

10057797

Prisintervall
7,8702 kr - 4,8671 kr

Lagernivåer
1328 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) POM

10057629

Prisintervall
5,2222 kr - 3,2102 kr

Lagernivåer
12138 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 11.0 mm (DIA) POM

10057964

Prisintervall
4,9707 kr - 3,0623 kr

Lagernivåer
12125 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M3
  • Knoppdiameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) POM

10057674

Prisintervall
5,5772 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) POM

10057780

Prisintervall
6,4796 kr - 3,9795 kr

Lagernivåer
2204 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 11.0 mm (DIA) POM

10057957

Prisintervall
4,9707 kr - 3,0623 kr

Lagernivåer
16955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M3
  • Knoppdiameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) POM

10058091

Prisintervall
7,8406 kr - 4,8079 kr

Lagernivåer
9640 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) POM

10057612

Prisintervall
5,2222 kr - 3,2102 kr

Lagernivåer
4144 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) POM

10057889

Prisintervall
9,9118 kr - 6,095 kr

Lagernivåer
2351 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm