Meny Sök

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

I lager

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Allt material Köp
4,6679 kr - 7,6123 kr 1131 I lager
25.0 mm
M8
Polyoximetylen
3,447 kr - 5,5871 kr 5900 I lager
17.0 mm
M4
Polyoximetylen
5,6589 kr - 9,1922 kr 100 I lager
36.0 mm
M10
Polyoximetylen
3,7199 kr - 6,018 kr 100 I lager
17.0 mm
M4
Polyoximetylen
4,0359 kr - 6,5494 kr 113 I lager
20.0 mm
M5
Polyoximetylen
3,7343 kr - 6,0755 kr 400 I lager
20.0 mm
M5
Polyoximetylen
3,7343 kr - 6,0755 kr 100 I lager
20.0 mm
M5
Polyoximetylen
29,3529 kr - 36,496 kr 21 I lager
12.0 mm
M3
Rostfritt stål
5,9893 kr - 9,422 kr 4395 I lager
36.0 mm
M10
Polyoximetylen
30,6125 kr - 38,0541 kr 751 I lager
12.0 mm
M3
Rostfritt stål
4,8546 kr - 7,8852 kr 300 I lager
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
11,2174 kr - 14,0181 kr 157 I lager
12.0 mm
M3
Stål
6,4776 kr - 10,1976 kr 3546 I lager
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
4,8546 kr - 7,8852 kr 100 I lager
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
3,7199 kr - 6,018 kr 1799 I lager
17.0 mm
M4
Polyoximetylen
5,9893 kr - 9,422 kr 83 I lager
36.0 mm
M10
Polyoximetylen
5,9175 kr - 9,6231 kr 551 I lager
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
3,8636 kr - 6,2909 kr 75 I lager
17.0 mm
M4
Polyoximetylen
3,8636 kr - 6,2909 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
3,3321 kr - 5,4148 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
  • av 7
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) M8 POM

10058107

Prisintervall
7,6123 kr - 4,6679 kr

Lagernivåer
1131 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057636

Prisintervall
5,5871 kr - 3,447 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057919

Prisintervall
9,1922 kr - 5,6589 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M4 POM

10058008

Prisintervall
6,018 kr - 3,7199 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M5 POM

10058039

Prisintervall
6,5494 kr - 4,0359 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M5 POM

10057711

Prisintervall
6,0755 kr - 3,7343 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M5 POM

10057728

Prisintervall
6,0755 kr - 3,7343 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Räfflad knopp 12.0 mm M3 10.0 mm Rostfritt stål Silver

10194102

Prisintervall
36,496 kr - 29,3529 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M10 POM

10058145

Prisintervall
9,422 kr - 5,9893 kr

Lagernivåer
4395 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
Räfflad knopp 12.0 mm M3 6.0 mm Rostfritt stål Silver

10194089

Prisintervall
38,0541 kr - 30,6125 kr

Lagernivåer
751 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) M6 POM

10058077

Prisintervall
7,8852 kr - 4,8546 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    7.5 mm
Räfflad knopp 12.0 mm M3 12.0 mm Stål Svart

10194119

Prisintervall
14,0181 kr - 11,2174 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M8 POM

10057896

Prisintervall
10,1976 kr - 6,4776 kr

Lagernivåer
3546 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    23.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) M6 POM

10058084

Prisintervall
7,8852 kr - 4,8546 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    7.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057995

Prisintervall
6,018 kr - 3,7199 kr

Lagernivåer
1799 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M10 POM

10058138

Prisintervall
9,422 kr - 5,9893 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057889

Prisintervall
9,6231 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
551 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057650

Prisintervall
6,2909 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057780

Prisintervall
6,2909 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057674

Prisintervall
5,4148 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm