Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Serienummer: SR6127
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Allt material | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,6679 kr - 7,6123 kr | 1131 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
3,447 kr - 5,5871 kr | 5900 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
5,6589 kr - 9,1922 kr | 100 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoximetylen
|
||
3,7199 kr - 6,018 kr | 100 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
4,0359 kr - 6,5494 kr | 113 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
3,7343 kr - 6,0755 kr | 400 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
3,7343 kr - 6,0755 kr | 100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
29,3529 kr - 36,496 kr | 21 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Rostfritt stål
|
||
5,9893 kr - 9,422 kr | 4395 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoximetylen
|
||
30,6125 kr - 38,0541 kr | 751 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Rostfritt stål
|
||
4,8546 kr - 7,8852 kr | 300 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
11,2174 kr - 14,0181 kr | 157 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stål
|
||
6,4776 kr - 10,1976 kr | 3546 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
4,8546 kr - 7,8852 kr | 100 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
3,7199 kr - 6,018 kr | 1799 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
5,9893 kr - 9,422 kr | 83 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoximetylen
|
||
5,9175 kr - 9,6231 kr | 551 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
3,8636 kr - 6,2909 kr | 75 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
3,8636 kr - 6,2909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
3,3321 kr - 5,4148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta