Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Serienummer: SR6127
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Allt material | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
75,2188 kr - 75,2188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
135,3096 kr - 135,3096 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stål
|
||
203,3318 kr - 203,3318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Stål
|
||
80,2525 kr - 80,2525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
3,093 kr - 3,093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
3,0483 kr - 3,0483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
3,093 kr - 3,093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
61,6885 kr - 62,8806 kr | 80 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
34,0642 kr - 38,8662 kr | 528 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
73,3799 kr - 74,9167 kr | 184 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
22,4779 kr - 28,065 kr | 780 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
40,4904 kr - 50,6131 kr | 68 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
137,108 kr - 139,9949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
||
36,4358 kr - 45,3886 kr | 8 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
22,4705 kr - 26,4564 kr | 421 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
13,1535 kr - 15,6411 kr | 34 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
104,5761 kr - 106,7736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
||
108,9711 kr - 111,183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
44,9127 kr - 44,9127 kr | 58 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stål
|
||
47,8767 kr - 59,503 kr | 20 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta