Meny Sök

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

I lager

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Allt material Köp
2,8294 kr - 5,1419 kr 5200 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
4,7253 kr - 7,641 kr 1100 I lager
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
4,0503 kr - 6,6069 kr 8011 I lager
20.0 mm
M5
Polyoximetylen
3,8636 kr - 6,2909 kr 135 I lager
17.0 mm
M4
Polyoximetylen
4,8833 kr - 7,957 kr 96 I lager
25.0 mm
M8
Polyoximetylen
3,5045 kr - 5,6877 kr 290 I lager
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
2,9731 kr - 4,8259 kr 4820 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
11,9492 kr - 14,8224 kr 250 I lager
12.0 mm
M3
Stål
10,7325 kr - 13,3421 kr 921 I lager
16.0 mm
M4
Stål
15,8459 kr - 19,634 kr 10 I lager
16.0 mm
M4
Stål
20,9107 kr - 23,8853 kr 156 I lager
20.0 mm
M5
Stål
23,8866 kr - 29,6593 kr 438 I lager
24.0 mm
M6
Stål
32,5665 kr - 39,6846 kr 770 I lager
24.0 mm
M6
Stål
44,6919 kr - 55,7279 kr 4 I lager
30.0 mm
M8
Stål
26,6482 kr - 33,3178 kr 951 I lager
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
36,4358 kr - 45,3886 kr 8 I lager
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
44,9127 kr - 44,9127 kr 58 I lager
36.0 mm
M10
Stål
87,1108 kr - 88,978 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
22,4705 kr - 26,4564 kr 421 I lager
30.0 mm
M8
Stål
5,7335 kr - 6,808 kr 120 I lager
16.0 mm
M4
Stål
  • av 7
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057599

Prisintervall
5,1419 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057803

Prisintervall
7,641 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M5 POM

10057735

Prisintervall
6,6069 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
8011 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057667

Prisintervall
6,2909 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) M8 POM

10057858

Prisintervall
7,957 kr - 4,8833 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M5 POM

10058015

Prisintervall
5,6877 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057971

Prisintervall
4,8259 kr - 2,9731 kr

Lagernivåer
4820 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Räfflad knopp 12.0 mm M3 6.0 mm Stål Svart

10194072

Prisintervall
14,8224 kr - 11,9492 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 8.0 mm Stål Svart

10194140

Prisintervall
13,3421 kr - 10,7325 kr

Lagernivåer
921 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 20.0 mm Stål Svart

10194225

Prisintervall
19,634 kr - 15,8459 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 16.0 mm Stål Svart

10194300

Prisintervall
23,8853 kr - 20,9107 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 12.0 mm Stål Svart

10194386

Prisintervall
29,6593 kr - 23,8866 kr

Lagernivåer
438 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 30.0 mm Stål Svart

10194461

Prisintervall
39,6846 kr - 32,5665 kr

Lagernivåer
770 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 25.0 mm Stål Svart

10194539

Prisintervall
55,7279 kr - 44,6919 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 11.5 mm Rostfritt stål

10194607

Prisintervall
33,3178 kr - 26,6482 kr

Lagernivåer
951 I lager
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 15.0 mm Rostfritt stål

10194621

Prisintervall
45,3886 kr - 36,4358 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Knoppdiameter
    24.0 mm
Räfflad knopp 36.0 mm M10 23.0 mm Stål Svart

10194652

Prisintervall
44,9127 kr - 44,9127 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M10
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 25.0 mm Rostfritt stål Silver

10194454

Prisintervall
88,978 kr - 87,1108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 18.0 mm Stål Svart

10194638

Prisintervall
26,4564 kr - 22,4705 kr

Lagernivåer
421 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 9.5 mm Stål Svart

10194577

Prisintervall
6,808 kr - 5,7335 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm