Meny Sök

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

I lager

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Allt material Köp
18,2839 kr - 22,8513 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Stål
14,133 kr - 17,6519 kr 203 I lager
16.0 mm
M4
Stål
3,447 kr - 5,5871 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M4
Polyoximetylen
3,5045 kr - 5,6877 kr 7620 I lager
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
40,4904 kr - 50,6131 kr 68 I lager
30.0 mm
M8
Stål
27,3436 kr - 27,8762 kr 1686 I lager
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
34,0642 kr - 38,8662 kr 528 I lager
24.0 mm
M6
Stål
3,7199 kr - 6,018 kr 1679 I lager
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
11,8044 kr - 13,6447 kr 20 I lager
12.0 mm
M3
Stål
13,2241 kr - 16,4455 kr 88 I lager
16.0 mm
M4
Stål
29,1496 kr - 36,4298 kr 580 I lager
20.0 mm
M5
Stål
2,9731 kr - 4,8259 kr 4025 I lager
11.0 mm
M3
Polyoximetylen
4,7253 kr - 7,641 kr 728 I lager
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
32,1822 kr - 40,1011 kr 28 I lager
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
5,9175 kr - 9,6231 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
36,2519 kr - 45,3005 kr 10 I lager
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
10194157 40,2105 kr - 40,9009 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
39,4404 kr - 49,3077 kr 960 I lager
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
13,7339 kr - 17,1601 kr 1076 I lager
16.0 mm
M4
Stål
19,2243 kr - 22,047 kr 320 I lager
20.0 mm
M5
Stål
  • av 7
Räfflad knopp 20.0 mm M5 12.0 mm Stål Svart

10194287

Prisintervall
22,8513 kr - 18,2839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 16.0 mm Stål Svart

10194201

Prisintervall
17,6519 kr - 14,133 kr

Lagernivåer
203 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057643

Prisintervall
5,5871 kr - 3,447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M5 POM

10058022

Prisintervall
5,6877 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
7620 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 20.0 mm Stål Svart

10194515

Prisintervall
50,6131 kr - 40,4904 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 9.5 mm Rostfritt stål

10194584

Prisintervall
27,8762 kr - 27,3436 kr

Lagernivåer
1686 I lager
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 25.0 mm Stål Svart

10194447

Prisintervall
38,8662 kr - 34,0642 kr

Lagernivåer
528 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M6 POM

10058053

Prisintervall
6,018 kr - 3,7199 kr

Lagernivåer
1679 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    7.5 mm
Räfflad knopp 12.0 mm M3 10.0 mm Stål Svart

10194096

Prisintervall
13,6447 kr - 11,8044 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 10.0 mm Stål Svart

10194164

Prisintervall
16,4455 kr - 13,2241 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 30.0 mm Stål Svart

10194362

Prisintervall
36,4298 kr - 29,1496 kr

Lagernivåer
580 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 11.0 mm (DIA) M3 POM

10057964

Prisintervall
4,8259 kr - 2,9731 kr

Lagernivåer
4025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M3
  • Knoppdiameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057797

Prisintervall
7,641 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
728 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 10.0 mm Rostfritt stål Silver

10194171

Prisintervall
40,1011 kr - 32,1822 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M8 POM

10057872

Prisintervall
9,6231 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 16.0 mm Rostfritt stål Silver

10194218

Prisintervall
45,3005 kr - 36,2519 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 8.0 mm Rostfritt stål Silver

10194157

Prisintervall
40,9009 kr - 40,2105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 20.0 mm Rostfritt stål Silver

10194232

Prisintervall
49,3077 kr - 39,4404 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 12.0 mm Stål Svart

10194188

Prisintervall
17,1601 kr - 13,7339 kr

Lagernivåer
1076 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 10.0 mm Stål Svart

10194263

Prisintervall
22,047 kr - 19,2243 kr

Lagernivåer
320 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm