Meny Sök

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

I lager

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Allt material Köp
6,1042 kr - 9,6087 kr 292 I lager
36.0 mm
M10
Polyoximetylen
6,4776 kr - 10,1976 kr 3063 I lager
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
3,1167 kr - 5,0701 kr 17538 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
11,2174 kr - 14,0181 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M3
Stål
3,8636 kr - 6,2909 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
3,3321 kr - 5,4148 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
3,447 kr - 5,5871 kr 5900 I lager
17.0 mm
M4
Polyoximetylen
14,133 kr - 17,6519 kr 203 I lager
16.0 mm
M4
Stål
3,6625 kr - 5,9318 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
4,0503 kr - 6,6069 kr 719 I lager
20.0 mm
M5
Polyoximetylen
2,9731 kr - 4,8259 kr 3951 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
3,1167 kr - 5,0701 kr 244 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
3,8636 kr - 6,2909 kr 1294 I lager
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
6,4776 kr - 10,1976 kr 3546 I lager
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
3,5332 kr - 5,7595 kr 4600 I lager
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
5,9175 kr - 9,6231 kr 551 I lager
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
7,7255 kr - 11,2703 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M5
Polyamid 6
5,1131 kr - 8,3161 kr 824 I lager
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
5,1131 kr - 8,3161 kr 2999 I lager
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
8,1869 kr - 11,9403 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
M6
Polyamid 6
  • av 7
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057940

Prisintervall
9,6087 kr - 6,1042 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    23.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M8 POM

10057902

Prisintervall
10,1976 kr - 6,4776 kr

Lagernivåer
3063 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    23.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057629

Prisintervall
5,0701 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
17538 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
Räfflad knopp 12.0 mm M3 16.0 mm Stål Svart

10194133

Prisintervall
14,0181 kr - 11,2174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057780

Prisintervall
6,2909 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057674

Prisintervall
5,4148 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057636

Prisintervall
5,5871 kr - 3,447 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 16.0 mm Stål Svart

10194201

Prisintervall
17,6519 kr - 14,133 kr

Lagernivåer
203 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057704

Prisintervall
5,9318 kr - 3,6625 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M5 POM

10057742

Prisintervall
6,6069 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
719 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057988

Prisintervall
4,8259 kr - 2,9731 kr

Lagernivåer
3951 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057612

Prisintervall
5,0701 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057773

Prisintervall
6,2909 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
1294 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M8 POM

10057896

Prisintervall
10,1976 kr - 6,4776 kr

Lagernivåer
3546 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    23.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057766

Prisintervall
5,7595 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
4600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057889

Prisintervall
9,6231 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
551 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 16.0 mm (DIA) M5 Nylon

10260906

Prisintervall
11,2703 kr - 7,7255 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057810

Prisintervall
8,3161 kr - 5,1131 kr

Lagernivåer
824 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057827

Prisintervall
8,3161 kr - 5,1131 kr

Lagernivåer
2999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 19.0 mm (DIA) M6 Nylon

10260913

Prisintervall
11,9403 kr - 8,1869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm