Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Serienummer: SR6127
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Allt material | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
108,9711 kr - 111,183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
13,1535 kr - 15,6411 kr | 34 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
40,8096 kr - 48,13 kr | 710 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
25,0345 kr - 31,2679 kr | 116 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
114,0556 kr - 116,4398 kr | 80 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
||
137,108 kr - 139,9949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
||
80,3315 kr - 81,854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
47,8767 kr - 59,503 kr | 20 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
||
9,4435 kr - 11,2174 kr | 466 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
104,5761 kr - 106,7736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
||
67,1177 kr - 68,4678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 x 35
|
Rostfritt stål
|
|||
36,0288 kr - 44,9127 kr | 40 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
21,4868 kr - 26,8585 kr | 280 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stål
|
||
61,6885 kr - 62,8806 kr | 80 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
43,2423 kr - 44,2678 kr | 9 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rostfritt stål
|
||
20,8425 kr - 25,9011 kr | 280 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
67,9651 kr - 69,3152 kr | 40 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
75,2188 kr - 75,2188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
3,0483 kr - 3,0483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta