Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Serienummer: SR6127
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Allt material | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,049 kr - 3,049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetal
|
||
117,311 kr - 117,311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
121,6372 kr - 121,6372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
158,3419 kr - 158,3419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
||
99,6796 kr - 99,6796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
187,8499 kr - 187,8499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Rostfritt stål
|
||
3,049 kr - 3,049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetal
|
||
3,0483 kr - 3,0483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
3,093 kr - 3,093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
75,2188 kr - 75,2188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
135,3096 kr - 135,3096 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stål
|
||
203,3318 kr - 203,3318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Stål
|
||
80,2525 kr - 80,2525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
3,093 kr - 3,093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
3,0483 kr - 3,0483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetal
|
||
3,0483 kr - 3,0483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetal
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta